(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附墊圈螺絲(端壓型)【包裝數為5~85】 (型號表)

BOLTS

附墊圈螺絲(端壓型)

【特色】・可用六角扳手鎖緊,最適合用於機械組裝。・可以省下組裝墊圈、彈簧墊圈的時間。

(i)請注意

  • 產品圖像僅供參考,外觀可能因表面處理而有所不同。
    詳情請參閱產品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

B680510

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
B680510
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
裝入數
(顆)
JAN代碼 TRUSCO代碼 重量(g) 材質2 尺寸(mm)d 尺寸(mm)L

包裝數為80

4天~ 5100.8804989999056471159-4613188.200表面處理:六價鉻酸鹽加工M510

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 十字孔 基本形狀 六角
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 販售單位 箱・袋
用途 標準 強度區分(鋼) 4.8 材質1 低碳鋼(SWCH)
強度區分 4.8

附墊圈螺絲(端壓型)的型號B680510頁面。
記載關於型號B680510之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
B680508
B680512
B680515
B680516
B680520
B680525
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
裝入數
(顆)
JAN代碼 TRUSCO代碼 重量(g) 材質2 尺寸(mm)d 尺寸(mm)L

包裝數為80

4天~ 580.8804989999056464159-4605168.900表面處理:六價鉻酸鹽加工M58

包裝數為85

4天~ 5120.8854989999056488159-4621220.400表面處理:六價鉻酸鹽加工M512

包裝數為80

4天~ 5150.8804989999056495159-4630236.000表面處理:六價鉻酸鹽加工M515

包裝數為80

4天~ 5160.8804989999056501159-4648246.000表面處理:六價鉻酸鹽加工M516

包裝數為75

4天~ 5200.8754989999056525159-4656266.800表面處理:六價鉻酸鹽加工M520

包裝數為65

4天~ 5250.8654989999056532159-4664270.400表面處理:六價鉻酸鹽加工M525

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767