(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

六角切平頭PD-3(SW+大徑平W)【包裝數為1~350】

六角切平頭PD-3(SW+大徑平W)

【材質】相當於SWCH/相當於SUS304。
【表面處理】無/鍍三價鉻(白)/鍍白鋅/鍍鉻酸鹽。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

螺絲公稱(d)M6M8
頭高(K)基準尺寸45.5
容許值±0.15±0.15
六角二面寬度(S)基準尺寸1013
容許值0
-0.2
0
-0.25
六角對角線(e)(約)11.515
dk(約)9.812.6
平墊圈 外徑 (D1)×厚度 (T)16×1.622×1.6
彈簧墊圈 外徑d1(最大)11.514.5
型號
HXNB3-ST3W-M6-15
HXNB3-ST3W-M6-20
HXNB3-ST3W-M6-25
HXNB3-ST3W-M6-40
HXNB3-ST3W-M8-16
HXNB3-ST3W-M8-20
HXNB3-ST3W-M8-25
HXNB3-STC-M6-15
HXNB3-STC-M6-20
HXNB3-STC-M6-25
HXNB3-STC-M6-40
HXNB3-STC-M8-16
HXNB3-STC-M8-20
HXNB3-STU-M6-15
HXNB3-STU-M6-20
HXNB3-STU-M6-25
HXNB3-STU-M6-40
HXNB3-STU-M8-16
HXNB3-STU-M8-20
HXNB3-SUS-M6-12
HXNB3-SUS-M6-15
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
材質 表面處理 販售單位

包裝數為350

4天~ 6151[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為300

4天~ 6201[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為250

4天~ 6251[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為150

4天~ 6401[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為150

4天~ 8161.25[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為150

4天~ 8201.25[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為150

4天~ 8251.25[鋼] 相當於SWCH[三價鉻酸鹽] 鍍三價鉻(白)盒・包裝

包裝數為350

4天~ 6151[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為300

4天~ 6201[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為250

13天~ 6251[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為150

4天~ 6401[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為150

4天~ 8161.25[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為150

4天~ 8201.25[鋼] 相當於SWCH[鍍鉻酸鹽] 鍍鉻酸鹽盒・包裝

包裝數為350

4天~ 6151[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為300

4天~ 6201[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為250

13天~ 6251[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為150

13天~ 6401[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為150

4天~ 8161.25[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝

包裝數為150

4天~ 8201.25[鋼] 相當於SWCH[鍍白鋅] 電鍍鋅盒・包裝
4天~ 6121[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)
4天~ 6151[不銹鋼] 相當於SUS304散裝(可購買一個)

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 基本形狀 六角
螺紋牙頂種類 公制粗螺紋 前端形狀 平尾 追加形狀 組裝墊圈
用途 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767