(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
●滾輪寬度大,可穩定搬運大型工件。
●適合作為機架用或堆垛輸送帶。
型號 |
---|
V-40T-50-1800 |
V-40T-50-2000 |
V-40T-50-2400 |
V-40T-50-3000 |
V-40T-75-1800 |
V-40T-75-2000 |
V-40T-75-2400 |
V-40T-75-3000 |
V-40T-100-1800 |
V-40T-100-2000 |
V-40T-100-2400 |
V-40T-100-3000 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滾輪間距 P (mm) | 搬送長度 L (mm) | JAN代碼 | TRUSCO代碼 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 50 | 1800 | 4989999763560 | 511-7038 | 5.6 | ||
5天~ | 50 | 2000 | 4989999763577 | 511-7046 | 6.2 | ||
5天~ | 50 | 2400 | 4989999763584 | 511-7054 | 7.5 | ||
5天~ | 50 | 3000 | 4989999763591 | 511-7062 | 9.4 | ||
5天~ | 75 | 1800 | 4989999763607 | 511-7071 | 5.0 | ||
5天~ | 75 | 2000 | 4989999763614 | 511-7089 | 5.6 | ||
5天~ | 75 | 2400 | 4989999763621 | 511-7097 | 6.7 | ||
5天~ | 75 | 3000 | 4989999763638 | 511-7101 | 8.3 | ||
5天~ | 100 | 1800 | 4989999763645 | 511-7119 | 4.7 | ||
5天~ | 100 | 2000 | 4989999763652 | 511-7127 | 5.2 | ||
5天~ | 100 | 2400 | 4989999763669 | 511-7135 | 6.3 | ||
5天~ | 100 | 3000 | 4989999763676 | 511-7143 | 7.8 |
Loading...
搬送種類 | 直柱 | 滾輪表面材質 | 鋼 | 滾輪寬度 W(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
滾輪耐荷重(kgf) | 20 | 滾輪外徑 D(mm) | 40 | 型式 | 滾輪輸送帶本體 |
用途 | 輕型運輸配件用 | 滾輪表面處理 | 鍍三價鋅 | 擠型架形狀 | 内彎型 |
擠型架材質 | 鋼(SPHC) | 擠型架表面處理 | 塗裝 | 外形高度 H(mm) | 55 |
包裝數(台) | 1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策