(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

滾輪輸送帶(切削製、滾輪徑20mm)

滾輪輸送帶(切削製、滾輪徑20mm)

●使用切削製滾輪,具備高耐荷重性。最適合用於搬運機械零件等重物。
●滾輪徑小,可順暢搬運小工件。
●尺寸輕巧,最適合組裝至機架中。
●用於搬運製程之間的零件以及不同形狀的物品。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
V2015S-25-1000
V2015S-25-1500
V2015S-25-2000
V2015S-30-1000
V2015S-30-1500
V2015S-30-2000
V2015S-35-1000
V2015S-35-1500
V2015S-35-2000
V2025S-25-1000
V2025S-25-1500
V2025S-25-2000
V2025S-30-1000
V2025S-30-1500
V2025S-30-2000
V2025S-35-1000
V2025S-35-1500
V2025S-35-2000
型號數量折扣標準
出貨日
滾輪寬度 W
(mm)
滾輪間距 P
(mm)
搬送長度 L
(mm)
JAN代碼 TRUSCO代碼 重量
(kg)
11天~ 152510004989999663457461-15191.91
11天~ 152515004989999663464461-15272.86
11天~ 152520004989999663471461-15353.82
11天~ 153010004989999663488461-15431.71
11天~ 153015004989999663495461-15512.56
11天~ 153020004989999663501461-15603.42
11天~ 153510004989999663518461-15781.57
11天~ 153515004989999663525461-15862.35
11天~ 153520004989999663532461-15943.14
11天~ 252510004989999663365461-17132.47
11天~ 252515004989999663372461-17213.70
11天~ 252520004989999663389461-17304.94
11天~ 253010004989999663396461-17482.18
11天~ 253015004989999663402461-17563.27
11天~ 253020004989999663419461-17644.36
11天~ 253510004989999663426461-17721.96
11天~ 253515004989999663433461-17812.94
11天~ 253520004989999663440461-17993.92

Loading...

  1. 1

基本資訊

搬送種類 直柱 滾輪表面材質 滾輪耐荷重(kgf) 30
滾輪外徑 D(mm) 20 型式 滾輪輸送帶本體 用途 輕型運輸配件用 / 中荷重
滾輪表面處理 鍍三價鋅 擠型架形狀 内彎型 擠型架材質 鋼(SPHC)
擠型架表面處理 耐腐蝕熱浸鍍鋼板 外形高度 H(mm) 27.8 包裝數(台) 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767