(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

免鍵軸襯 A.P.LOCK SAPL-CK 系列

免鍵軸襯 A.P.LOCK SAPL-CK 系列

【特色】
・自動定心功能:防止細微的中心偏移。
・內徑(d)與外徑(D)的直徑差很小,而且由於面壓低,亦可安裝於小型的轂。(設計最輕巧的A.P. Lock)
・適用於短轂。
・由於內輪與轂端面密合,連結時轂不會產生偏移。
・可因應使用環境選擇不鏽鋼材質或無電解鍍鎳的產品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CK シリーズ 外形図01

產品規格

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CK シリーズ 製品仕様01
產品編號本體(內輪/外輪)緊固螺栓
材質表面處理材質表面處理
SAPL-CK無電解鍍鎳SCM435無電解鍍鎳

規格表

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CK シリーズ 規格表01

Pt(容許止推)標示負荷扭矩為0時的數值,Tc(最大容許扭矩)標示負荷止推荷重為0時的數值。
若複合標示止推與扭矩時,請務必參考設計注意事項的複合負荷公式。
為了發揮最高性能,請完全清除軸/轂/本體內輪/本體外輪的鏽及髒汙等異物。

型號
SAPL-CK-5X12
SAPL-CK-6X12
SAPL-CK-8X15
SAPL-CK-10X18
SAPL-CK-11X18
SAPL-CK-12X20
SAPL-CK-14X22
SAPL-CK-15X23
SAPL-CK-16X24
SAPL-CK-17X25
SAPL-CK-18X26
SAPL-CK-19X27
SAPL-CK-20X28
SAPL-CK-22X32
SAPL-CK-24X34
SAPL-CK-25X34
SAPL-CK-28X39
SAPL-CK-30X41
型號數量折扣標準
出貨日
軸孔徑 d
(φ)
容許扭矩範圍
(N・m)
軸轂徑
(φ)
容許扭矩
(N・m)
9天~ 52.0~20.0129
9天~ 62.0~20.01211
9天~ 820.1~50.01525
9天~ 1020.1~50.01844
9天~ 1120.1~50.01848
9天~ 1250.1~70.02053
9天~ 1450.1~70.02261
9天~ 15100.1~150.023115
9天~ 16100.1~150.024123
9天~ 17100.1~150.025131
9天~ 18200.1~300.026210
9天~ 19200.1~300.027221
9天~ 20200.1~300.028233
9天~ 22200.1~300.032256
9天~ 24200.1~300.034279
9天~ 25200.1~300.034291
9天~ 28300.1~500.039488
9天~ 30500.1~700.041523

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 薄壁 中心環 本體材質 S45C
表面處理 無電解鎳 緊固結構 單錐形 緊固方式 機械式(楔式)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767