(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
薄板用分度定位柱(附銷頭鎖定)。
【特長】
・手動操作的分度定位柱。
・耐熱溫度80°C。
・由於插銷可以手動縮回,最適合用於需要手動解除定位、分度的裝置。
【用途】
・設置於1~5mm的薄板時。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
TWDXN-L(鋼製)外觀
TWDXN-AL-SUS(SUS製)外觀
分度定位柱尺寸圖
尺寸 | d (-0.02) (-0.04) | S | S1 | A | L | 荷重(N) 最小~最大 | 適用 扳手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWDXN-L TWDXN-AL-SUS | 10-5 | 5 | 5~9 | 11.5 | 1.3 | 46.5 | 6~15 | TWDXN-W1416 |
10-6 | 6 | 6~10 | 12.5 | 1.8 | 47.5 | 7~19 |
類型 | 本體 | 旋鈕 | 線圈彈簧 | 銷頭 |
---|---|---|---|---|
TWDXN-L | SUM22L 染黑處理 | 聚醯胺 消光黑 | SUS302WPA | SUM22L HRC58~62 |
TWDXN-AL-SUS | SUS303 | SUS303 |
質量
TWDXN10-5L、TWDXN10-5AL-SUS/36g
TWDXN10-6L、TWDXN10-6AL-SUS/37g
1.確認安裝孔。
2.鎖入附法蘭套筒。
3.結束。
型號 |
---|
TWDXN10-5AL-SUS |
TWDXN10-5L |
TWDXN10-6AL-SUS |
TWDXN10-6L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體材質 | 前端材質 | 本體表面處理 | 前端熱處理 | d (φ) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 不鏽鋼 | [不鏽鋼] SUS303 | 無 | 無 | 5 | 46.5 | ||
6天~ | 鋼 | 00003 | 染黑處理 | 浸碳淬火 | 5 | 46.5 | ||
6天~ | 不鏽鋼 | [不鏽鋼] SUS303 | 無 | 無 | 6 | 47.5 | ||
6天~ | 鋼 | 00003 | 染黑處理 | 浸碳淬火 | 6 | 47.5 |
Loading...
種類 | 標準 | 固鎖裝置 | 銷頭鎖定 | 安裝方式 | 板安裝 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 標準 | 安裝部外徑(mm) | 10 | S(mm) | 4 |
前端表面處理 | 無 | 全不鏽鋼 | 非對應 | 螺帽 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策