(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】SUS產品具有優異的耐腐蝕性、耐水性。容許荷重3kN、5kN。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
KA75-16X180
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
TYPE | 腳墊 | 螺絲 | 螺帽 |
---|---|---|---|
KA | SPCC 三價鉻鍍鋅 | SS400 三價鉻鍍鋅 | SS400 三價鉻鍍鋅 |
KA-SUS | SUS304 鈍化處理 | SUS304 鈍化處理 | SUS304 |
型號 | D | M | L | L1 | L2 | T | W | A | 容許荷重 (kN) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KA40-08× 060R | 40 | M 8×1.25 | 78.5 | 60 | 13 | 5.5 | 13 | 2.5 | 3 | 70 |
KA40-10× 050R | M10×1.50 | 70.0 | 50 | 7.0 | 17 | 3.0 | 90 | |||
KA50-12× 070R | 50 | M12×1.75 | 93.0 | 70 | 15 | 8.0 | 19 | 3.5 | 5 | 170 |
KA60-16× 070R | 60 | M16×2.00 | 97.0 | 17 | 10.0 | 24 | 4.0 | 7 | 290 | |
KA60-20× 100R | M20×2.50 | 130.0 | 100 | 13.0 | 30 | 5.0 | 470 | |||
KA60-20× 130R | 160.0 | 130 | 540 |
・使用腳墊底部的十字螺牙孔與上方的六角螺帽安裝。
・底部橡膠腳墊具止滑效果、緩衝性、低震動性、耐液性。
型號 |
---|
KA75-16X180 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙材質 | 螺牙表面處理 | 底座材質 | 底座表面處理 | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 L1 (mm) | 本體高度 h (mm) | 螺牙No. M (mm) | 特性 | 螺牙螺距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 鋼 | [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅 | 鋼 | [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅 | 5 | 180 | 208 | 16 | 標準 | 2 |
Loading...
類型 | 調整螺栓型 | 調整螺栓型的種類 | 標準 | 底座型的種類 | 金屬底座型 |
---|---|---|---|---|---|
高度調節把手 | 無 | 擺頭構造 | 無 |
水平調整座(KA)的型號KA75-16X180頁面。
記載關於型號KA75-16X180之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
KA37-08X100-SUS |
KA37-10X050 |
KA37-10X050-SUS |
KA75-16X180-SUS |
KA75-16X200 |
KA75-20X100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙材質 | 螺牙表面處理 | 底座材質 | 底座表面處理 | 容許荷重 (kN) | 螺牙長度 L1 (mm) | 本體高度 h (mm) | 螺牙No. M (mm) | 特性 | 螺牙螺距 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 不鏽鋼 | [其他] 鈍化處理 | 不鏽鋼 | [其他] 鈍化處理 | 3 | 100 | 117.5 | 8 | 標準 / 耐腐蝕性 | 1.25 | ||
4天~ | 鋼 | [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅 | 鋼 | [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅 | 3 | 50 | 69 | 10 | 標準 | 1.5 | ||
4天~ | 不鏽鋼 | [其他] 鈍化處理 | 不鏽鋼 | [其他] 鈍化處理 | 3 | 50 | 69 | 10 | 標準 / 耐腐蝕性 | 1.5 | ||
6天~ | 不鏽鋼 | [其他] 鈍化處理 | 不鏽鋼 | [其他] 鈍化處理 | 5 | 180 | 208 | 16 | 標準 / 耐腐蝕性 | 2 | ||
4天~ | 鋼 | [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅 | 鋼 | [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅 | 5 | 200 | 228 | 16 | 標準 | 2 | ||
6天~ | 鋼 | [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅 | 鋼 | [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅 | 5 | 100 | 131 | 20 | 標準 | 2.5 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策