(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

水平調整座(KA)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

水平調整座(KA) 尺寸圖

產品規格

材質

TYPE腳墊螺絲螺帽
KASPCC
三價鉻鍍鋅
SS400
三價鉻鍍鋅
SS400
三價鉻鍍鋅
KA-SUSSUS304
鈍化處理
SUS304
鈍化處理
SUS304

規格表

型號DMLL1L2TWA容許荷重
(kN)
質量
(g)
KA40-08× 060R40M 8×1.2578.560135.5132.5370
KA40-10× 050RM10×1.5070.0507.0173.090
KA50-12× 070R50M12×1.7593.070158.0193.55170
KA60-16× 070R60M16×2.0097.01710.0244.07290
KA60-20× 100RM20×2.50130.010013.0305.0470
KA60-20× 130R160.0130540

產品特長詳情

・使用腳墊底部的十字螺牙孔與上方的六角螺帽安裝。
・底部橡膠腳墊具止滑效果、緩衝性、低震動性、耐液性。

型號
KA37-08X050
KA37-08X060-SUS
KA37-08X100
KA37-08X100-SUS
KA37-10X050
KA37-10X050-SUS
KA37-10X100
KA37-10X100-SUS
KA55-12X050
KA55-12X100
KA55-12X100-SUS
KA55-12X120
KA55-12X120-SUS
KA55-12X150
KA55-12X150-SUS
KA75-16X065
KA75-16X100
KA75-16X100-SUS
KA75-16X130
KA75-16X130-SUS
KA75-16X150
KA75-16X150-SUS
KA75-16X180
KA75-16X180-SUS
KA75-16X200
KA75-20X100
KA75-20X100-SUS
KA75-20X130
KA75-20X130-SUS
KA75-20X150
KA75-20X150-SUS
KA75-20X180
KA75-20X180-SUS
KA75-20X200
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座表面處理 容許荷重
(kN)
螺牙長度 L1
(mm)
本體高度 h
(mm)
螺牙No. M
(mm)
特性 螺牙螺距
(mm)
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅35067.58標準1.25
8天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理36077.58標準 / 耐腐蝕性1.25
4天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅3100117.58標準1.25
4天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理3100117.58標準 / 耐腐蝕性1.25
4天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅3506910標準1.5
4天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理3506910標準 / 耐腐蝕性1.5
4天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅310011910標準1.5
4天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理310011910標準 / 耐腐蝕性1.5
4天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅5507312標準1.75
4天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅510012312標準1.75
4天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理510012312標準 / 耐腐蝕性1.75
4天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅512014312標準1.75
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理512014312標準 / 耐腐蝕性1.75
4天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅515017312標準1.75
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理515017312標準 / 耐腐蝕性1.75
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅5659316標準2
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅510012816標準2
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理510012816標準 / 耐腐蝕性2
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅513015816標準2
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理513015816標準 / 耐腐蝕性2
4天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅515017816標準2
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理515017816標準 / 耐腐蝕性2
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅518020816標準2
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理518020816標準 / 耐腐蝕性2
4天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅520022816標準2
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅510013120標準2.5
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理510013120標準 / 耐腐蝕性2.5
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅513016120標準2.5
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理513016120標準 / 耐腐蝕性2.5
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅515018120標準2.5
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理515018120標準 / 耐腐蝕性2.5
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅518021120標準2.5
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理518021120標準 / 耐腐蝕性2.5
6天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅520023120標準2.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 標準 底座型的種類 金屬底座型
高度調節把手 擺頭構造

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767