(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

水平調整座(KA) (型號表)

ADJUSTER FOOTS

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KA55-12X100

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

水平調整座(KA) 尺寸圖

產品規格

材質

TYPE腳墊螺絲螺帽
KASPCC
三價鉻鍍鋅
SS400
三價鉻鍍鋅
SS400
三價鉻鍍鋅
KA-SUSSUS304
鈍化處理
SUS304
鈍化處理
SUS304

規格表

型號DMLL1L2TWA容許荷重
(kN)
質量
(g)
KA40-08× 060R40M 8×1.2578.560135.5132.5370
KA40-10× 050RM10×1.5070.0507.0173.090
KA50-12× 070R50M12×1.7593.070158.0193.55170
KA60-16× 070R60M16×2.0097.01710.0244.07290
KA60-20× 100RM20×2.50130.010013.0305.0470
KA60-20× 130R160.0130540

產品特長詳情

・使用腳墊底部的十字螺牙孔與上方的六角螺帽安裝。
・底部橡膠腳墊具止滑效果、緩衝性、低震動性、耐液性。

型號
KA55-12X100
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座表面處理 容許荷重
(kN)
螺牙長度 L1
(mm)
本體高度 h
(mm)
螺牙No. M
(mm)
特性 螺牙螺距
(mm)
4天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅510012312標準1.75

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

類型 調整螺栓型 調整螺栓型的種類 標準 底座型的種類 金屬底座型
高度調節把手 擺頭構造

水平調整座(KA)的型號KA55-12X100頁面。
記載關於型號KA55-12X100之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
KA37-08X100-SUS
KA37-10X050
KA37-10X050-SUS
KA55-12X100-SUS
KA55-12X120
KA55-12X120-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙材質 螺牙表面處理 底座材質 底座表面處理 容許荷重
(kN)
螺牙長度 L1
(mm)
本體高度 h
(mm)
螺牙No. M
(mm)
特性 螺牙螺距
(mm)
4天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理3100117.58標準 / 耐腐蝕性1.25
4天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅3506910標準1.5
4天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理3506910標準 / 耐腐蝕性1.5
4天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理510012312標準 / 耐腐蝕性1.75
4天~ [鍍鋅] 三價鉻鍍鋅[鍍鋅] 三價鉻鍍鋅512014312標準1.75
6天~ 不鏽鋼[其他] 鈍化處理不鏽鋼[其他] 鈍化處理512014312標準 / 耐腐蝕性1.75

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767