(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

免維護 線性軸承 LH-MF型(標準型、鋁製外殼)

免維護 線性軸承 LH-MF型(標準型、鋁製外殼)

四周有特殊密封,因此防塵、供給潤滑油的效果優異。
此外,利用新開發的密封構造,可將潤滑油的滲漏風險降到最低。
【特色】
・新開發的密封構造,能大幅防止潤滑油滲漏。因此,在滾動接觸面上能形成充足的油膜,比既有商品更加長壽。
・由於潤滑性能提升且能長期維持,因此設置後無需定期補充潤滑油,可節省維修時間。
・由於本產品的防鏽型已經標準化,因此適合需要耐腐蝕性的作業環境使用。
・特殊密封件的功能為保持、供給潤滑油,也能防止異物侵入。
・雖然使用一般的橡膠密封就已有足夠的密封效果,但在粉塵等較多的環境下,使用導桿四周設置特殊密封的雙密封型,能發揮更顯著的效果。
・在封入潤滑油後,密封性能提升,運轉聲音會變安靜。
【用途】
・可根據使用環境,配合最適用的潤滑油。
・G(標準潤滑油)⇒適用於粉塵等較多的環境。
・CG(無塵室對應潤滑油)⇒適用於無塵環境。
・VG(真空用潤滑油)⇒適用於真空環境。
・HG(高溫用潤滑油)⇒適用於高溫環境。
・FG(食品設備用潤滑油)⇒適用於食品工廠。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

無需維修 直線襯套座組(標準型、鋁製外殼)的外形圖與尺寸

LH-MF/MLH-MF系列

 LH-MF/MLH-MFシリーズの外形図

LH-MF/MLH-MF系列的外形圖

(單位:mm)

型號主要尺寸安裝螺栓基本額定荷重(N)
標準型防鏽型dh±0.02WwT±0.02t0HH1H0tLlS1S2CC0
LH16MFMLH16MF160
-0.009
1950362573731.51295534M5M4768650
LH20MFMLH20MF200
-0.010
215440277413512116040M6M512821010
LH25MFMLH25MF2526765438115142.518127850M8M621641790
LH30MFMLH30MF3030785839105748.518158358M8M632452510

開發秘辛

 

OZAK正致力於開發別人無法模仿的「差異化商品」和「原創的商品」,以成為值得客戶信賴的品牌。
本產品也為了取得正確的數據,長期進行24小時的壽命數據測試。
針對無需維修的直線襯套,我們進行了各式各樣的性能評估測試,實現了比舊有產品多3.7倍的長壽命。
此外,這些壽命計算公式採用OZAK獨自開發的壽命校正係數aozak,力求延長穩定的壽命,有助於大幅降低維修成本。

型號
LH16MF
LH20MF
LH25MF
LH30MF
MLH20MF
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒表面處理 基本額定荷重
10天~ 1655無表面處理768
10天~ 2060無表面處理1282
64天~ 2578無表面處理2164
10天~ 3083無表面處理3245
10天~ 2060[有表面處理] 防鏽處理1282

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

類型 襯套組座加寬滑塊型 外筒材質 潤滑的種類
直線/回轉運動 直線襯套 法蘭形狀 防塵密封 特殊密封

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引