(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

直線滾珠軸承 / KH..

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KH16-B
KH20-B
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
外徑 D
(φ)
動態荷重能力C最小值
(N)
動態荷重能力C最大值
(N)
靜態荷重能力C0最小值
(N)
靜態荷重能力C0最大值
(N)
質量
(g)
19天~ 1624890106062091027
14天~ 202811101170790101032
型號
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
外徑 D
(φ)
動態荷重能力C最小值
(N)
動態荷重能力C最大值
(N)
靜態荷重能力C0最小值
(N)
靜態荷重能力C0最大值
(N)
質量
(g)

Loading...

  1. 1

基本資訊

全長 L(mm) 30 RoHS認證 REACH認證
N2(mm) 2.5 JL4(mm) 7

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767