(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

線性襯套座組 LH/LH-B型(標準型、鋁製外殼)

線性襯套座組 LH/LH-B型(標準型、鋁製外殼)

【特色】
・LH/LH-B:直線軸承座 直線軸承,不需製作軸承座,可省去安裝步驟,有助於降低時間成本
・MLH:防鏽型,不鏽鋼的高防鏽效果將有效降低成本
・ULH:超長壽(高能效)型,內部裝入高效軸承
・UMLH:超長壽(高能效)防鏽型

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

リニアブッシュハウジング LH/LH-B形 シングル アルミケース 外形図

 

規格表

基本
標準型
防鏽型
高能效
系列
標準型
防鏽型
主要尺寸(mm)
dh±0.02WwT±0.02toHH1HotLl
LH10B
MLH10B
ULH10B
UMLH10B
100
-0.009
1340282062621.51083521
LH12B
MLH12B
ULH12B
UMLH12B
12154230.5215.7529241083626
LH13B
MLH13B
ULH13B
UMLH13B
13154433225.530.5251293926
LH16B
MLH16B
ULH16B
UMLH16B
161950362573731.51294434
LH20B
MLH20B
ULH20B
UMLH20B
200
-0.010
215440277413512115040
LH25B
MLH25B
ULH25B
UMLH25B
2526765438115142.518126750
LH30B
MLH30B
ULH30B
UMLH30B
3030785839105748.518157258
LH35B
MLH35B
ULH35B
UMLH35B
350
-0.012
3490704510655422208060
LH40B
MLH40B
ULH40B
UMLH40B
4040102805111756425229060
LH50B
MLH50B
ULH50B
UMLH50B
5052122100611110180252511080
LH60BULH60B600
-0.015
58132108661211494253012290
基本
標準型
防鏽型
高能效
系列
標準型
防鏽型
安裝螺栓滾珠

直線軸承
型號


(kg)
基本額定荷重
S1S2C
(N)
Co
(N)
LH10B
MLH10B
ULH10B
UMLH10B
M5M44L10-UU
ML10-UU
0.11532430
LH12B
MLH12B
ULH12B
UMLH12B
M5M44L12-UU
ML12-UU
0.11549430
LH13B
MLH13B
ULH13B
UMLH13B
M5M44L13-UU
ML13-UU
0.13555440
LH16B
MLH16B
ULH16B
UMLH16B
M5M45L16-UU
ML16-UU
0.20768650
LH20B
MLH20B
ULH20B
UMLH20B
M6M55L20-UU
ML20-UU
0.281,2821,010
LH25B
MLH25B
ULH25B
UMLH25B
M8M66L25B-UU
ML25-UU
0.652,1641,790
LH30B
MLH30B
ULH30B
UMLH30B
M8M66L30-UU
ML30-UU
0.803,2452,510
LH35B
MLH35B
ULH35B
UMLH35B
M8M66L35-UU
ML35-UU
1.103,5213,090
LH40B
MLH40B
ULH40B
UMLH40B
M10M86L40-UU
ML40-UU
1.654,8444,040
LH50B
MLH50B
ULH50B
UMLH50B
M10M86L50-UU
ML50-UU
3.408,2726,430
LH60BULH60BM12M106L60-UU4.309,8477,270

*高能效系列是指在軸承座中裝入高能效軸承

協助選用資訊

訂購例

型號
・LH□B:標準型
・MLH□B:防鏽型
・ULH□B:高能效系列 標準型
・UMLH□B:高能效系列 防鏽型

選用組合

建議內六角螺栓

軸徑
(d)
內六角螺栓S2
規格長度
10~13M440
16M445
20M550
25M665
30M670
35M680
40M890
50M8110
60M10130
型號
LH10
LH10B
LH12
LH12B
LH16
LH16B
LH20
LH20B
LH25
LH25B
LH30
LH30B
LH35
LH35B
LH40
LH40B
LH50B
LH60B
MLH10B
MLH12
MLH12B
MLH16
MLH16B
MLH20
MLH20B
MLH25
MLH25B
MLH30B
MLH35
MLH35B
MLH40
MLH40B
MLH50B
ULH10
ULH13
ULH13B
ULH50B
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒表面處理 基本額定荷重 規格
10天~ 1038無表面處理532標準
10天~ 1035無表面處理532標準型B
10天~ 1239無表面處理549標準
10天~ 1236無表面處理549標準型B
3天~ 1649無表面處理768標準
10天~ 1644無表面處理768標準型B
3天~ 2055無表面處理1282標準
10天~ 2050無表面處理1282標準型B
3天~ 2573無表面處理2164標準
10天~ 2567無表面處理2164標準型B
34天~ 3080無表面處理3245標準
8天~ 3072無表面處理3245標準型B
10天~ 3586無表面處理3521標準
10天~ 3580無表面處理3521標準型B
10天~ 4096無表面處理4844標準
10天~ 4090無表面處理4844標準型B
65天~ 50110無表面處理8272標準型B
65天~ 60122無表面處理9847標準型B
10天~ 1035[有表面處理] 防鏽處理532標準型B
10天~ 1239[有表面處理] 防鏽處理549標準
10天~ 1236[有表面處理] 防鏽處理549標準型B
10天~ 1649[有表面處理] 防鏽處理768標準
10天~ 1644[有表面處理] 防鏽處理768標準型B
10天~ 2055[有表面處理] 防鏽處理1282標準
3天~ 2050[有表面處理] 防鏽處理1282標準型B
8天~ 2573[有表面處理] 防鏽處理2164標準
10天~ 2567[有表面處理] 防鏽處理2164標準型B
8天~ 3072[有表面處理] 防鏽處理3245標準型B
10天~ 3586[有表面處理] 防鏽處理3521標準
15天~ 3580[有表面處理] 防鏽處理3521標準型B
10天~ 4096[有表面處理] 防鏽處理4844標準
10天~ 4090[有表面處理] 防鏽處理4844標準型B
65天~ 50110[有表面處理] 防鏽處理8272標準型B
19天~ 1038無表面處理532超耐系列(長壽命)
25天~ 1339無表面處理555超耐系列(長壽命)
25天~ 1339無表面處理555超耐系列(長壽命)B
65天~ 50110無表面處理8272超耐系列(長壽命)B
型號
型號數量折扣標準
出貨日
内接圓徑 dr
(φ)
全長 L
(mm)
外筒表面處理 基本額定荷重 規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

類型 襯套組座加寬滑塊型 外筒材質 潤滑的種類
直線/回轉運動 直線襯套 法蘭形狀

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引