(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

緩降撐桿 SDS-200型、SDS-201型、SDS-210型

緩降撐桿

緩降撐桿 SDS-200型、SDS-201型、SDS-210型

搭載Lapcon機構的上蓋用緩降撐桿
【特長】
・左右兼用,安裝簡單
・將門板固定在最大開啟狀態
【用途】
・最適合衣櫃等

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第293頁)
  • 開門時不可超過開啟角度,關門時請勿強行按下

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SDS-210-W

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SDS-210-W
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

門板開啟方式 上蓋 擋塊 本體材質 鋼+ABS樹脂
門板力矩/軸扭矩(N・m) 3.43~4.9 規格 緩降 顏色
本體表面處理 鍍鎳

緩降撐桿 SDS-200型、SDS-201型、SDS-210型的型號SDS-210-W頁面。
記載關於型號SDS-210-W之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767