(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製彈簧撐桿 S-AT01、S-AT02

不鏽鋼製彈簧撐桿 S-AT01、S-AT02

小型結構可有效活用內部空間
【特長】
・透過彈簧的反作用力,可輕鬆抬起沉重的上蓋
・簡易固定門板(約10°~ 80°)
・皆為左右兼用
・根據上蓋的重量和尺寸,可選擇反作用力型或弱反作用力型
・使用溫度:0℃~40℃/保存溫度:-10℃~50℃
・使用濕度:90%RH以下/保存濕度:95%RH以下。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
S-AT01
S-AT02
型號數量折扣標準
出貨日
門板力矩/軸扭矩
(N・m)
21天 6.1~8.8
21天 8.8~11.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

門板開啟方式 上蓋 擋塊 全開止動 擋塊解除
本體材質 不鏽鋼(SUS430)/聚甲醛(POM) 規格 附側板 使用溫度(℃) 0~40
保存溫度(℃) -10~50 使用濕度(%) 90RH以下 保存濕度(%) 95RH以下

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767