(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

樹脂製腳輪 螺牙栓入式 無調整座 CNB型 (型號表)

腳輪

樹脂製腳輪 螺牙栓入式 無調整座 CNB型

腳輪為樹脂製,無附調整腳座,有調整腳座的商品請參考原廠型錄第915頁

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CNBF75W

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CNBF75W
型號數量折扣標準
出貨日
26天

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 螺牙栓入型 / 雙輪 安裝高度 H(mm) 96 容許荷重(daN) 117.6
車輪材質 聚醯胺(PA) 螺桿直徑 M16 車輪徑 D(φ) 75
車輪寬度 B(mm) 85 顏色 白色 本體材質 聚醯胺
安裝部材質 安裝部表面處理 鍍鋅

樹脂製腳輪 螺牙栓入式 無調整座 CNB型的型號CNBF75W頁面。
記載關於型號CNBF75W之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767