(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

1331 鋁方管型把手

1331 鋁方管型把手

1331系列 鋁方管型把手
以黑色尼龍玻璃纖維為支座,使用鋁合金方型管把手,共有2種表面處理呈色可選擇
安裝間距大,適合大型機器使用
貫穿螺牙孔M8安裝

安裝間距:180~595mm

(i)請注意

  • 商品照品為示意圖,實際外觀請以所選規格為準。
  • 如欲購買未列在型號表之商品,請至網頁右上角「與我們聯絡」洽詢。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
1331-180-ABK
1331-180-AN
1331-200-ABK
1331-200-AN
1331-250-ABK
1331-250-AN
1331-300-ABK
1331-300-AN
1331-350-ABK
1331-350-AN
1331-400-ABK
1331-400-AN
1331-500-ABK
1331-500-AN
1331-600-ABK
1331-600-AN
1331-700-ABK
1331-700-AN
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距
(mm)
表面處理
4天 180[陽極] 陽極黑色 AB, ABK
4天 180[陽極] 陽極原色 AN
4天 200[陽極] 陽極黑色 AB, ABK
4天 200[陽極] 陽極原色 AN
4天 250[陽極] 陽極黑色 AB, ABK
4天 250[陽極] 陽極原色 AN
4天 300[陽極] 陽極黑色 AB, ABK
4天 300[陽極] 陽極原色 AN
4天 350[陽極] 陽極黑色 AB, ABK
4天 350[陽極] 陽極原色 AN
4天 400[陽極] 陽極黑色 AB, ABK
4天 400[陽極] 陽極原色 AN
4天 500[陽極] 陽極黑色 AB, ABK
4天 500[陽極] 陽極原色 AN
4天 600[陽極] 陽極黑色 AB, ABK
4天 600[陽極] 陽極原色 AN
4天 700[陽極] 陽極黑色 AB, ABK
4天 700[陽極] 陽極原色 AN

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 鋁合金 AL 全高(mm) 69 附加功能
安裝方式 外螺牙 握柄粗細(mm) 24x27 握柄截面形狀 方形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767