(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
M4-20.200.11 |
M4-20.200.14 |
M4-20.250.11 |
M4-20.250.14 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 A (mm) | 把手顏色 |
---|---|---|---|---|
8天~ | 200 | 11 銀 | ||
9天~ | 200 | 14 黑 | ||
6天~ | 250 | 11 銀 | ||
8天~ | 250 | 14 黑 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 直柱形 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋁 | 高度 H(mm) | 70 | 附加功能 | 無 |
容許荷重(N) | 1000 | 本體表面處理 | 粉體塗裝 | 安裝方式 | 內螺牙 |
握柄粗細 D(mm) | 20 | 握柄截面形狀 | 圓形 | 安裝螺牙 M | 8 |
本體材質詳細 | AlMgSi 0.5 | 表面處理 | 陽極處理 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策