(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1201系列 塑料U型把手
材質為黑色尼龍加玻璃纖維,黃銅製內螺牙盲孔安裝
安裝間距:117mm
把手高度:50mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
1201-86-M6 |
1201-117-M6 |
1201-117-M8 |
1201-300-M10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝間距 (mm) | 全高 (mm) | 握柄粗細 (mm) | 安裝必要深度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31天 | 10 | 86 | 44 | 23 | 12 | ||
31天 | 10 | 117 | 48 | 25 | 12 | ||
4天 | - | 117 | 50 | 26 | 13 | ||
31天 | 10 | 300 | 64 | 30 | 17 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 直柱型 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 尼龍加玻璃纖維 KT | 附加功能 | 無 | 安裝方式 | 內螺牙 |
握柄截面形狀 | 橢圓形 | 表面顏色 | 黑色 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策