(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
3070系列 三叉塑膠手輪
黑色塑膠三幅式手輪,軸心為鋼鍍鋅
貫穿圓孔安裝
手輪外徑97~195mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
3070-100-B8 |
3070-125-B12.7 |
3070-160-B12.7 |
3070-200-5/8 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 本體 外徑 (φ) | 安裝部 外徑 (φ) | 安裝部 圓孔徑 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天 | 10 | 97 | 31 | B8 | ||
4天 | 10 | 122 | 33 | B12.7 | ||
4天 | 10 | 155 | 41 | B12.7 | ||
4天 | 10 | 195 | 35 | 5/8 |
Loading...
本體 種類 | 牽牛花狀 | 安裝部 孔加工 | 圓孔(貫穿孔) | 握柄 | 無(有握柄安裝孔) |
---|---|---|---|---|---|
止迴螺絲加工 | 有(1處) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策