(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
2040系列 鋁曲柄把手
鋁合金製黑色烤漆處理曲柄搭配黑色電木握把
握把部分可摺疊需要使用才展開,適合空間狹窄處使用
內徑軸孔有圓孔 / 方孔,可依設計選用
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
2040-125-B14 |
2040-125-V14 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部 孔加工 | 安裝部 圓孔徑 (φ) | 安裝部 方孔尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天 | 圓孔(貫穿孔) | B14 | - | ||
4天 | 方孔 | - | V14 |
Loading...
本體 種類 | 曲柄手輪 | 本體 外徑(φ) | 23 | 本體 材質 | 鋁合金 AL |
---|---|---|---|---|---|
握柄 | 有 | 握柄 種類 | 旋轉式 | 本體 表面處理 | 黑色烤漆 BK |
握柄 材質 | 電木 KU | 安裝部 外徑(φ) | 33 | 止迴螺絲加工 | 無 |
迴轉半徑 A(mm) | 125 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策