(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
8010系列 塑料壓花螺絲
安裝方式:不鏽鋼製外螺牙M5, M6, M8
外徑尺寸:20, 25, 30mm
型號 |
---|
8020-20-M5-15 |
8020-20-M5-20 |
8020-25-M6-10 |
8020-25-M6-20 |
8020-25-M6-30 |
8020-30-M8-20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 | 安裝部 長度 (mm) | 本體 外徑 (φ) | 本體 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
4天 | M5 | 15 | 20 | 13 | ||
4天 | M5 | 20 | 20 | 13 | ||
4天 | M6 | 10 | 25 | 19 | ||
4天 | M6 | 20 | 25 | 19 | ||
4天 | M6 | 30 | 25 | 19 | ||
4天 | M8 | 20 | 30 | 21 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策