(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

6045 塑料不鏽鋼星型旋鈕

6045 塑料不鏽鋼星型旋鈕

6045系列 塑料不鏽鋼星型旋鈕
黑色亮面六角型星型旋鈕

不鏽鋼製軸心,內螺牙盲孔M6, M8安裝
外徑尺寸:40mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
6045-40-M6
6045-40-M8
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑
4天 M6
4天 M8

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 多角形 安裝部的種類 內螺牙 安裝部 長度(mm) 14
側面部加工 多角形 種類 六角形 附加功能
內螺牙・圓孔加工 固定孔 止迴螺絲加工 本體 材質 尼龍加玻璃纖維 KT
安裝部 材質 不鏽鋼 SST 本體 外徑(φ) 40 本體 高度(mm) 25

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767