(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
錐形把手。採用聚醯胺系(PA)高科技聚合物材質,共六種標準顏色:黑色、橘色、灰色、黃色、淺藍色、紅色。光澤表面處理。螺牙盲孔。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 安裝部 徑 d(mm) 或 公制M | 本體 外徑 D (φ) | 本體 高度 L (mm) | 顏色 | d1 | h | l1 | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | - | M6 | 16 | 25 | C9 黑 | 12 | 16 | 3.5 | I.622/25-M6-C9 | ||
8天~ | - | M6 | 16 | 25 | C2 橘 | 12 | 16 | 3.5 | I.622/25-M6-C2 | ||
8天~ | - | M6 | 16 | 25 | C3 灰 | 12 | 16 | 3.5 | I.622/25-M6-C3 | ||
8天~ | - | M6 | 16 | 25 | C4 黃 | 12 | 16 | 3.5 | I.622/25-M6-C4 | ||
8天~ | - | M6 | 16 | 25 | C5 藍 | 12 | 16 | 3.5 | I.622/25-M6-C5 | ||
8天~ | - | M6 | 16 | 25 | C6 紅 | 12 | 16 | 3.5 | I.622/25-M6-C6 | ||
8天~ | - | M8 | 20 | 32 | C9 黑 | 14 | 20 | 3.5 | I.622/30-M8-C9 | ||
8天~ | - | M8 | 20 | 32 | C2 橘 | 14 | 20 | 3.5 | I.622/30-M8-C2 | ||
8天~ | - | M8 | 20 | 32 | C3 灰 | 14 | 20 | 3.5 | I.622/30-M8-C3 | ||
8天~ | - | M8 | 20 | 32 | C4 黃 | 14 | 20 | 3.5 | I.622/30-M8-C4 | ||
8天~ | - | M8 | 20 | 32 | C5 藍 | 14 | 20 | 3.5 | I.622/30-M8-C5 | ||
8天~ | - | M8 | 20 | 32 | C6 紅 | 14 | 20 | 3.5 | I.622/30-M8-C6 | ||
8天~ | - | M8 | 26 | 42 | C9 黑 | 17 | 30 | 5 | I.622/40-M8-C9 | ||
8天~ | - | M8 | 26 | 42 | C2 橘 | 17 | 30 | 5 | I.622/40-M8-C2 | ||
8天~ | - | M8 | 26 | 42 | C3 灰 | 17 | 30 | 5 | I.622/40-M8-C3 | ||
8天~ | - | M8 | 26 | 42 | C4 黃 | 17 | 30 | 5 | I.622/40-M8-C4 | ||
8天~ | - | M8 | 26 | 42 | C5 藍 | 17 | 30 | 5 | I.622/40-M8-C5 | ||
8天~ | - | M8 | 26 | 42 | C6 紅 | 17 | 30 | 5 | I.622/40-M8-C6 | ||
11天~ | 10 | M10 | 26 | 42 | C9 黑 | 17 | 30 | 5 | I.622/40-M10-C9 | ||
11天~ | - | M10 | 26 | 42 | C2 橘 | 17 | 30 | 5 | I.622/40-M10-C2 | ||
11天~ | - | M10 | 26 | 42 | C3 灰 | 17 | 30 | 5 | I.622/40-M10-C3 | ||
11天~ | - | M10 | 26 | 42 | C4 黃 | 17 | 30 | 5 | I.622/40-M10-C4 | ||
11天~ | - | M10 | 26 | 42 | C5 藍 | 17 | 30 | 5 | I.622/40-M10-C5 | ||
11天~ | - | M10 | 26 | 42 | C6 紅 | 17 | 30 | 5 | I.622/40-M10-C6 | ||
13天~ | - | M10 | 34 | 54.5 | C9 黑 | 21 | 35 | 8 | I.622/55-M10-C9 | ||
11天~ | 10 | M10 | 34 | 54.5 | C2 橘 | 21 | 35 | 8 | I.622/55-M10-C2 | ||
11天~ | 10 | M10 | 34 | 54.5 | C3 灰 | 21 | 35 | 8 | I.622/55-M10-C3 | ||
11天~ | 10 | M10 | 34 | 54.5 | C4 黃 | 21 | 35 | 8 | I.622/55-M10-C4 | ||
11天~ | 10 | M10 | 34 | 54.5 | C5 藍 | 21 | 35 | 8 | I.622/55-M10-C5 | ||
11天~ | 10 | M10 | 34 | 54.5 | C6 紅 | 21 | 35 | 8 | I.622/55-M10-C6 | ||
11天~ | 10 | M12 | 34 | 54.5 | C9 黑 | 21 | 35 | 8 | I.622/55-M12-C9 | ||
11天~ | - | M12 | 34 | 54.5 | C2 橘 | 21 | 35 | 8 | I.622/55-M12-C2 | ||
11天~ | - | M12 | 34 | 54.5 | C3 灰 | 21 | 35 | 8 | I.622/55-M12-C3 | ||
11天~ | - | M12 | 34 | 54.5 | C4 黃 | 21 | 35 | 8 | I.622/55-M12-C4 | ||
11天~ | - | M12 | 34 | 54.5 | C5 藍 | 21 | 35 | 8 | I.622/55-M12-C5 | ||
11天~ | - | M12 | 34 | 54.5 | C6 紅 | 21 | 35 | 8 | I.622/55-M12-C6 |
Loading...
本體 種類 | 圓筒形 | 安裝部的種類 | 內螺牙 | 圓形 種類 | 蘑菇形 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 高科技聚合物 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策