(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・外形圖和軌跡圖顯示的是外置規格,但透過交換外形圖中所示的門板和側板,即可用於內置門板。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
T-90-200
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體種類 | 背面鉸鏈・滑動鉸鏈 | 長度(mm) | 41 | 用途 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 聚醯胺 | 寬度(mm) | 40 | 附加功能 | 無 |
開啟角度(deg) | 90 | 安裝方法 | 螺絲固定 | 顏色 | 象牙白色 |
安裝孔 | 圓孔 | 軸材料 | 鋼 | 門板厚度(mm) | 15~18 |
表面安裝型鉸鏈 外置門板、內置門板兩用 T-90-200的型號T-90-200頁面。
記載關於型號T-90-200之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策