(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製扣環掛鉤 EN-R100F

掛鉤

不鏽鋼製扣環掛鉤 EN-R100F

將物品掛上時,開閉部可透過彈簧力關閉,使物品不易從扣環掛鉤脫落。
【特長】
・可向左右旋轉90°。
・不使用時可旋轉折疊,因此不妨礙作業。
・透過摩擦功能(摩擦阻力)防止左右晃動。
・可吊掛最粗φ16的鎖鏈或繩索。
【用途】
・最適合用於住宅、商店、寵物用牽繩鉤等。
・最適合用於船舶、室外用的掛鉤。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

EN-R100F

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
EN-R100F
型號數量折扣標準
出貨日
21天

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 附止滑機能掛勾 掛鈎部材質 不鏽鋼(SUS303) 長度(mm) 100
寬度(mm) 20 表面處理 拋光 容許荷重(N) 588

不鏽鋼製扣環掛鉤 EN-R100F的型號EN-R100F頁面。
記載關於型號EN-R100F之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767