(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

JIS VF/VG規格用O型環

JIS VF/VG規格用O型環

VF/VG法蘭用O型環。
【特色】
・備有VF/VG10~VF/VG300的標準規格產品。
【用途】
・用於真空容器的配管系統。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

JIS VF/VG用 O型環尺寸

JIS VF/VG規格用 Oリング:関連画像

尺寸圖

單位:mm

材質法蘭BT型號
Viton(R)VF/VG 1023.54V24
VF/VG 2033.54V34
VF/VG 2539.54V40
VF/VG 4054.54V55
VF/VG 50694V70
VF/VG 65844V85
VF/VG 80994V100
VF/VG 1001194V120
VF/VG 125148.54V150
VF/VG 1501734V175
VF/VG 200222.56V225
VF/VG 2502726V275
VF/VG 3003226V325
型號
V24
V34
V40
V55
V70
V85
V100
V120
V150
V175
V275
V325
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱)
6天~ JIS10
3天~ JIS20
3天~ JIS25
3天~ JIS40
3天~ JIS50
3天~ JIS65
3天~ JIS80
3天~ JIS100
6天~ JIS125
6天~ JIS150
3天~ JIS250
3天~ JIS300
型號
型號數量折扣標準
出貨日
法蘭尺寸(公稱)

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 中間環・墊片 規格 JIS規格 中間環種類 O型環
材質 其他 材質詳情 Viton橡膠