(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

O型環 JISB2401 V系列(真空法蘭用)

O型環 JISB2401 V系列(真空法蘭用)

作為油、水、空氣、氣體等各種各樣流體的密封件使用,截面為O型(圓形)的環狀墊圈。
【特長】
・獨自的配合設計,JIS規格材料也滿足規格需求。
・從原料到成品,都在一致的品質管理體制下生產製造。
・以完整的測試設備為依據的評估及分析能力。
・若欲維持長期不變的密封性,須選用符合使用條件的材料與尺寸。
【用途】
・有固定用、運動用兩種用途。如果選定商品與使用條件不符,則會發生斷裂、膨脹、壓縮裂紋等問題。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

O形環 JISB2401 V系列(真空法蘭用)尺寸圖

產品規格

材料表

材料JIS記號NBR-70-1FKM-70
舊JIS記號1種A4種D
NOK記號A305F201

規格表

單位:mm

型號JIS尺寸識別代碼O型環尺寸法蘭溝槽部尺寸(依據JIS規格)
種額尺寸代碼材料代碼<參考>
舊JIS
公稱編號
粗細
W
內徑
d0
內徑d0的容許公差複合毛邊尺寸
f
G1
尺寸
G1
容許公差
G2
尺寸
G+0.1
0
S0
-0.2
NBR-70-1FKM-70※□中請填入
左方的
材料代碼
A305
(NBR-70-1)
F201
(FKM-70)
1種A
A305
4種D
F201
CO00300AU3OR□V 15-NV54.0±0.114.5±0.20±0.240.14以下15+1.0
0
255.03.0
CO00301G0OR□V 24-NV2423.5±0.24±0.282434
CO00302G0OR□V 34-NV3433.5±0.33±0.393444
CO00303G0OR□V 40-NV4039.5±0.37±0.444050
CO00304G0OR□V 55-NV5554.5±0.49±0.585565
CO00305H0OR□V 70-NV7069.0±0.61±0.737080
CO00306G0OR□V 85-NV8584.0±0.72±0.868595
CO00307H0OR□V 100-NV10099.0±0.83±0.99100110
CO00308U3OR□V 120-NV120119.0±0.97±1.16120130
CO00309U3OR□V 150-NV150148.5±1.18±1.41150160
CO00310P0OR□V 175-NV175173.0±1.36±1.63175185
CO00311AU3OR□V 225-NV2256.0±0.15222.5±1.70±2.040.16以下2252418.04.5
CO00312G0OR□V 275-NV275272.0±2.02±2.42275291
CO00313G0OR□V 325-NV325321.5±2.34±2.80325341
CO00314G0OR□V 380-NV380376.0±2.68±3.21380+1.5
0
396
CO00315P0OR□V 430-NV430425.5±2.99±3.58430446
CO00316AG0OR□V 480-NV48010.0±0.3475.0±3.30±3.960.18以下48050412.07.0
CO00317Q0OR□V 530-NV530※524.5±3.60±4.32530554
CO00318G0OR□V 585-NV585※579.0±3.92±4.70585609
CO00319OR□V 640-NV640※633.5±4.24±5.08640664
CO00320OR□V 690-NV690※683.0±4.54±5.44690+2.0
0
714
CO00321OR□V 740-NV740※732.5±4.83±5.79740764
CO00322OR□V 790-NV790※782.0±5.12±6.14790814
CO00323OR□V 845-NV845※836.5±5.44±6.52845869
CO00324OR□V 950-NV950※940.5±6.06±7.27950974
CO00325OR□V 1055-NV1055※1044.0±6.67±8.0010551079

JIS尺寸識別代碼表示「型式+材料規格+外觀等級」。

注意、禁止事項

保管時的注意事項與保管期限

保管O型環時,請注意以下要點。

  • 請勿無故拆封。否則產品可能附著異物、汙垢,或造成損傷。
  • 已開封的產品在保管時請注意勿讓產品附著或混入異物、汙垢或造成損傷,盡可能以原來的方式重新包裝。
  • 請保管於濕度較低的場所,避免陽光直射。紫外線和濕氣可能會加速橡膠材質的劣化和尺寸變化。
  • 請勿置於高溫熱源(鍋爐或火爐等)附近。熱能可能會加速橡膠材料劣化。
  • 請避免將O型環掛在鐵釘、鐵絲上,或串在繩索上吊掛,否則可能會造成變形。
  • 合成橡膠(NBR)或苯乙烯丁二烯橡膠(SBR)如果在已開封狀態等暴露於空氣中的狀態下保管,可能會發生臭氧龜裂(O型環整體表面產生裂痕)。
  • 請特別避免在下列狀態中保管,否則會加速該狀況發生。
    在容易產生臭氧的電動機(影印機等)附近保管。
    產品在拉長狀態下保管。(包含將O型環以組裝狀態保管。)
 

保管期限

產品材料保管期限
橡膠單體產品合成橡膠(NBR)10年
氟橡膠(FKM)20年

保管期限是在標準包裝狀態下保管於室內,並避開陽光直射、高溫、潮濕時的參考值。

開發秘辛

 

為進一步強化長久以來培養的材料技術,NOK設立了湘南開發中心。
我們認為,藉由此中心可進行比以往更為充實的基礎研究,材料開發體制可對應更多樣的用途和要求。
此外,NOK在全球皆設有國外分公司,而作為O型環據點和母工廠的熊本工廠為了更向前邁進,
已在2007年4月全面改建。我們相信新工廠藉由實現更佳的室內環境等要素,成為可追求更高品質與穩定性的狀態。
NOK的O型環已贏得世界各國廣泛領域的熱情信賴,不過我們不會滿足於現狀,
透過努力不懈的材料開發和生產高信賴度、高品質的O型環,以持續滿足客戶多樣化、高度化的需求。

型號
CO0300A
CO0300U3
CO0301A
CO0302A
CO0303A
CO0303G0
CO0304A
CO0304G0
CO0305A
CO0306A
CO0307A
CO0308U3
CO0310A
CO0310P0
CO0311U3
CO0313A
CO0319A
CO0320A
CO0320G0
CO0321A
CO0323A
CO0324A
CO0324G0
CO0325A
V34-4D
V40-4D
V70-4D
V85-4D
V100-4D
V120-1A
V150-1A
V225-1A
V225-4D
V275-1A
V275-4D
V325-1A
V325-4D
V380-4D
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(φ)
線徑 W
(mm)
材質 環境・用途 外徑
(φ)
舊JIS號碼 材料(JIS記號) 型號標記
4天~ 14.54丁腈橡膠耐礦物油22.5V151種A種類尺寸代碼
4天~ 14.54氟橡膠耐熱22.5V154種D種類尺寸代碼
4天~ 23.54丁腈橡膠耐礦物油31.5V241種A種類尺寸代碼
4天~ 33.54丁腈橡膠耐礦物油41.5V341種A種類尺寸代碼
4天~ 39.54丁腈橡膠耐礦物油47.5V401種A種類尺寸代碼
4天~ 39.54氟橡膠耐熱47.5V404種D種類尺寸代碼
4天~ 54.54丁腈橡膠耐礦物油62.5V551種A種類尺寸代碼
14天~ 54.54氟橡膠耐熱62.5V554種D種類尺寸代碼
4天~ 694丁腈橡膠耐礦物油77V701種A種類尺寸代碼
4天~ 844丁腈橡膠耐礦物油92V851種A種類尺寸代碼
4天~ 994丁腈橡膠耐礦物油107V1001種A種類尺寸代碼
10天~ 1194氟橡膠耐熱127V1204種D種類尺寸代碼
4天~ 1734丁腈橡膠耐礦物油181V1751種A種類尺寸代碼
15天~ 1734氟橡膠耐熱181V1754種D種類尺寸代碼
8天~ 222.56氟橡膠耐熱234.5V2254種D種類尺寸代碼
9天~ 321.56丁腈橡膠耐礦物油333.5V3251種A種類尺寸代碼
9天~ 633.510丁腈橡膠耐礦物油653.5V6401種A種類尺寸代碼
9天~ 68310丁腈橡膠耐礦物油703V6901種A種類尺寸代碼
9天~ 68310氟橡膠耐熱703V6904種D種類尺寸代碼
9天~ 732.510丁腈橡膠耐礦物油752.5V7401種A種類尺寸代碼
9天~ 836.510丁腈橡膠耐礦物油856.5V8451種A種類尺寸代碼
9天~ 940.510丁腈橡膠耐礦物油960.5V9501種A種類尺寸代碼
12天~ 940.510氟橡膠耐熱960.5V9504種D種類尺寸代碼
9天~ 104410丁腈橡膠耐礦物油1064V10551種A種類尺寸代碼
4天~ 33.54氟橡膠耐熱41.5V344種D舊JIS公稱編號
4天~ 39.54氟橡膠耐熱47.5V404種D舊JIS公稱編號
4天~ 694氟橡膠耐熱77V704種D舊JIS公稱編號
4天~ 844氟橡膠耐熱92V854種D舊JIS公稱編號
5天~ 994氟橡膠耐熱107V1004種D舊JIS公稱編號
4天~ 1194丁腈橡膠耐礦物油127V1201種A舊JIS公稱編號
4天~ 148.54丁腈橡膠耐礦物油156.5V1501種A舊JIS公稱編號
4天~ 222.56丁腈橡膠耐礦物油234.5V2251種A舊JIS公稱編號
4天~ 222.56氟橡膠耐熱234.5V2254種D舊JIS公稱編號
4天~ 2726丁腈橡膠耐礦物油284V2751種A舊JIS公稱編號
4天~ 2726氟橡膠耐熱284V2754種D舊JIS公稱編號
4天~ 321.56丁腈橡膠耐礦物油333.5V3251種A舊JIS公稱編號
4天~ 321.56氟橡膠耐熱333.5V3254種D舊JIS公稱編號
4天~ 3766氟橡膠耐熱388V3804種D舊JIS公稱編號

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 V(真空法蘭用) 硬度 70

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767