(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MOM 可撓性聯軸器 十字型 (型號表)

NBK COUPLICON

MOM 可撓性聯軸器 十字型

高扭轉剛性、高扭矩的可撓性聯軸器。
【特長】
・容許軸線偏心值較大。
・十字形可撓性聯軸器。
・間隔環則採用FCD400。
・最適合用於低速、高扭矩規格。
・轂與間隔環之間塗有高性能潤滑脂,預防擦傷。
・轂與間隔環會透過滑動,容許較大的偏心、偏角。
・設於間隔環上的突起(樹脂銷)可輕鬆容許偏角。
・長期免保養。
・儲存在潤滑脂孔中的潤滑脂會在運轉期間緩慢滲出,長時間維持潤滑性能。
【用途】
・攪拌機/泵/小型動力壓機/粉碎機。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MOM-26C-10-12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

MOM

MOM 可撓性聯軸器 十字型 尺寸圖

*1:軸孔徑為φ4以下時有一處止迴螺絲。

MOM-C

可撓性聯軸器形狀圖 φ15~38( 外徑15~38mm)

φ15~38(外徑15~38mm)

可撓性聯軸器形狀圖 φ45~70(外徑45~70mm)

φ45~70(外徑45~70mm)

產品規格

可撓性聯軸器外觀
固定螺絲型(MOM)

固定螺絲型(MOM)

夾鉗型(MOM-C)

夾鉗型(MOM-C)

固定螺絲+鍵槽型(MOM-K)

固定螺絲+鍵槽型(MOM-K)

夾鉗+鍵槽型(MOM-CK)

夾鉗+鍵槽型(MOM-CK)

材質、加工

產品記號MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK
S45C
染黑處理(黑)
間隔環FCD400
染黑處理(黑)
插銷聚甲醛
內六角孔止迴螺絲SCM435
染黑處理(黑)
內六角孔螺栓SCM435
染黑處理(黑)
滑脂鋰皂基潤滑油
NIPPECO DXL-No.1 NIPPECO株式會社製

適用建議馬達

產品記號MOM
伺服馬達
步進馬達
一般泛用馬達

◎:非常優異 ○ : 優異 △ : 可使用

特性

產品記號MOM
高扭矩
高扭轉剛性
容許軸線偏心

◎ : 非常優異 ○ : 優異

規格表

尺寸

單位:mm
型號ALWEFM螺絲鎖緊扭矩
(N・m)
MOM-12125.2155.92.6M2.50.5
MOM-15155.416.66.92.7M30.7
MOM-17176.720.47.33.35M30.7
MOM-202072211.13.5M30.7
MOM-2626926.613.34.5M41.7
MOM-3030123415.56M41.7
MOM-3434133517.56.5M54
MOM-38381540.521.57.5M54
MOM-45451545.224.37.5M54
MOM-5555175127.78.5M67
MOM-70702058.638.510M815
型號標準軸孔徑(尺寸容許公差H8)
D1、D2
34566.35810121415161820222425283035384042
MOM-12------------------
MOM-15-----------------
MOM-17-----------------
MOM-20----------------
MOM-26---------------
MOM-30---------------
MOM-34---------------
MOM-38--------------
MOM-45-------------
MOM-55-------------
MOM-70-----------
  • 所有產品附內六角孔止迴螺絲。
  • 適用軸徑的建議尺寸容許公差為h6及h7。

性能

型號最大
軸孔徑
(mm)
常用扭矩*1
(N・m)
最大扭矩*1
(N・m)
最高
轉速
(min-1
慣性
力矩*2
(kg・m2
靜態
扭轉彈簧
常數
(N・m/rad)
最大
容許偏心*3
(mm)
容許
偏角
(°)
質量*2
(g)
MOM-126352,0002.0×10-7420029
MOM-158372,0005.5×10-78700215
MOM-17106112,0001.1×10-61,3000224
MOM-20128152,0002.3×10-61,7000234
MOM-261511222,0008.1×10-63,2001272
MOM-301826522,0001.8×10-54,60012119
MOM-342035702,0003.1×10-56,00012159
MOM-3822551102,0005.5×10-57,40012230
MOM-4525661322,0001.2×10-416,00012364
MOM-5530991982,0003.0×10-430,00012636
MOM-70421763522,0008.9×10-446,000121,090
MOM-15C63.36.62,0006.2×10-78700.3219
MOM-17C6.355.5112,0001.4×10-61,3000.3234
MOM-20C107.715.42,0003.0×10-61,7000.4247
MOM-26C1211222,0009.6×10-63,2000.5292
MOM-30C1426522,0001.8×10-546000.62131
MOM-34C1635702,0003.1×10-56,0000.72173
MOM-38C20551102,0005.5×10-57,4000.82235
MOM-45C22661322,0001.2×10-416,00012387
MOM-55C25991982,0003.4×10-430,0001.22752
MOM-70C351763522,0001.0×10-346,0001.421,370
  • *1:此為無負荷變動,以單向旋轉時的數值。如負荷變動較大、或有正逆運轉時,請選擇留有餘量的尺寸。
  • *2:最大軸孔徑時的數值。
  • *3:容許偏心會根據負荷扭矩與旋轉數而變化。

產品特長詳情

潤滑油孔

潤滑油孔

長期免保養。
存於潤滑油孔的潤滑油會在運轉期間緩緩滲出,即可長期維持潤滑性能。

選定用參考資訊

依軸徑、常用扭矩選定

選定尺寸為軸徑與常用扭矩交叉之區域。

MOM φ26(外徑26mm)以下

MOM φ26(外徑26mm)以下

MOM φ30(外徑30mm)以上

MOM φ30(外徑30mm)以上

選定範例

選定條件為φ6(軸徑6mm)、負荷扭矩4N・m時,選定尺寸為 MOM-17

訂購範例

MOM 可撓性聯軸器 十字形 訂購範例
型號
MOM-26C-10-12
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
常用扭矩
(N・m)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
7天~ 20.01~50.0010122631.6220.41~1.00.59.6×10-6夾鉗型標準軸孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 十字型 容許錯位 偏角 / 偏心 用途 標準
最高旋轉數範圍(r/min) 1001~2000 特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 本體材質 S45C
分類 聯軸器本體 最高回轉數(r/min) 2000 容許偏角(deg) 2

MOM 可撓性聯軸器 十字型的型號MOM-26C-10-12頁面。
記載關於型號MOM-26C-10-12之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MOM-12-3-6
MOM-12-4-4
MOM-12-4-5
MOM-26C-10-12-KT
MOM-26C-10-KT-10
MOM-26C-10-KT-11-BT
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
常用扭矩
(N・m)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
構造 追加工 鍵槽
7天~ 5.01~10.003612155.40.21~0.400.32.0×10-7固定螺絲型標準軸孔
7天~ 5.01~10.004412155.40.21~0.400.32.0×10-7固定螺絲型標準軸孔
7天~ 5.01~10.004512155.40.21~0.400.32.0×10-7固定螺絲型標準軸孔
7天~ 20.01~50.0010122631.6220.41~1.00.59.6×10-6夾鉗型標準軸孔D2孔
7天~ 20.01~50.0010102631.6220.41~1.00.59.6×10-6夾鉗型標準軸孔D1孔
7天~ 20.01~50.0010112631.6220.41~1.00.59.6×10-6夾鉗型追加工軸孔D1孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767