(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高扭轉剛性、高扭矩的可撓性聯軸器。
【特長】
・容許軸線偏心值較大。
・十字形可撓性聯軸器。
・間隔環則採用FCD400。
・最適合用於低速、高扭矩規格。
・轂與間隔環之間塗有高性能潤滑脂,預防擦傷。
・轂與間隔環會透過滑動,容許較大的偏心、偏角。
・設於間隔環上的突起(樹脂銷)可輕鬆容許偏角。
・長期免保養。
・儲存在潤滑脂孔中的潤滑脂會在運轉期間緩慢滲出,長時間維持潤滑性能。
【用途】
・攪拌機/泵/小型動力壓機/粉碎機。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MOM-26K-6-6.35
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
*1:軸孔徑為φ4以下時有一處止迴螺絲。
φ15~38(外徑15~38mm)
φ45~70(外徑45~70mm)
固定螺絲型(MOM)
夾鉗型(MOM-C)
固定螺絲+鍵槽型(MOM-K)
夾鉗+鍵槽型(MOM-CK)
產品記號 | MOM/MOM-C/MOM-K/MOM-CK |
---|---|
轂 | S45C 染黑處理(黑) |
間隔環 | FCD400 染黑處理(黑) |
插銷 | 聚甲醛 |
內六角孔止迴螺絲 | SCM435 染黑處理(黑) |
內六角孔螺栓 | SCM435 染黑處理(黑) |
滑脂 | 鋰皂基潤滑油 NIPPECO DXL-No.1 NIPPECO株式會社製 |
產品記號 | MOM |
---|---|
伺服馬達 | △ |
步進馬達 | △ |
一般泛用馬達 | ◎ |
◎:非常優異 ○ : 優異 △ : 可使用
產品記號 | MOM |
---|---|
高扭矩 | ◎ |
高扭轉剛性 | ◎ |
容許軸線偏心 | ○ |
◎ : 非常優異 ○ : 優異
型號 | A | L | W | E | F | M | 螺絲鎖緊扭矩 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MOM-12 | 12 | 5.2 | 15 | 5.9 | 2.6 | M2.5 | 0.5 |
MOM-15 | 15 | 5.4 | 16.6 | 6.9 | 2.7 | M3 | 0.7 |
MOM-17 | 17 | 6.7 | 20.4 | 7.3 | 3.35 | M3 | 0.7 |
MOM-20 | 20 | 7 | 22 | 11.1 | 3.5 | M3 | 0.7 |
MOM-26 | 26 | 9 | 26.6 | 13.3 | 4.5 | M4 | 1.7 |
MOM-30 | 30 | 12 | 34 | 15.5 | 6 | M4 | 1.7 |
MOM-34 | 34 | 13 | 35 | 17.5 | 6.5 | M5 | 4 |
MOM-38 | 38 | 15 | 40.5 | 21.5 | 7.5 | M5 | 4 |
MOM-45 | 45 | 15 | 45.2 | 24.3 | 7.5 | M5 | 4 |
MOM-55 | 55 | 17 | 51 | 27.7 | 8.5 | M6 | 7 |
MOM-70 | 70 | 20 | 58.6 | 38.5 | 10 | M8 | 15 |
型號 | 標準軸孔徑(尺寸容許公差H8) D1、D2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | |
MOM-12 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOM-15 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOM-17 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOM-20 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOM-26 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOM-30 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOM-34 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOM-38 | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
MOM-45 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
MOM-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
MOM-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
型號 | 最大 軸孔徑 (mm) | 常用扭矩*1 (N・m) | 最大扭矩*1 (N・m) | 最高 轉速 (min-1) | 慣性 力矩*2 (kg・m2) | 靜態 扭轉彈簧 常數 (N・m/rad) | 最大 容許偏心*3 (mm) | 容許 偏角 (°) | 質量*2 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOM-12 | 6 | 3 | 5 | 2,000 | 2.0×10-7 | 420 | 0 | 2 | 9 |
MOM-15 | 8 | 3 | 7 | 2,000 | 5.5×10-7 | 870 | 0 | 2 | 15 |
MOM-17 | 10 | 6 | 11 | 2,000 | 1.1×10-6 | 1,300 | 0 | 2 | 24 |
MOM-20 | 12 | 8 | 15 | 2,000 | 2.3×10-6 | 1,700 | 0 | 2 | 34 |
MOM-26 | 15 | 11 | 22 | 2,000 | 8.1×10-6 | 3,200 | 1 | 2 | 72 |
MOM-30 | 18 | 26 | 52 | 2,000 | 1.8×10-5 | 4,600 | 1 | 2 | 119 |
MOM-34 | 20 | 35 | 70 | 2,000 | 3.1×10-5 | 6,000 | 1 | 2 | 159 |
MOM-38 | 22 | 55 | 110 | 2,000 | 5.5×10-5 | 7,400 | 1 | 2 | 230 |
MOM-45 | 25 | 66 | 132 | 2,000 | 1.2×10-4 | 16,000 | 1 | 2 | 364 |
MOM-55 | 30 | 99 | 198 | 2,000 | 3.0×10-4 | 30,000 | 1 | 2 | 636 |
MOM-70 | 42 | 176 | 352 | 2,000 | 8.9×10-4 | 46,000 | 1 | 2 | 1,090 |
MOM-15C | 6 | 3.3 | 6.6 | 2,000 | 6.2×10-7 | 870 | 0.3 | 2 | 19 |
MOM-17C | 6.35 | 5.5 | 11 | 2,000 | 1.4×10-6 | 1,300 | 0.3 | 2 | 34 |
MOM-20C | 10 | 7.7 | 15.4 | 2,000 | 3.0×10-6 | 1,700 | 0.4 | 2 | 47 |
MOM-26C | 12 | 11 | 22 | 2,000 | 9.6×10-6 | 3,200 | 0.5 | 2 | 92 |
MOM-30C | 14 | 26 | 52 | 2,000 | 1.8×10-5 | 4600 | 0.6 | 2 | 131 |
MOM-34C | 16 | 35 | 70 | 2,000 | 3.1×10-5 | 6,000 | 0.7 | 2 | 173 |
MOM-38C | 20 | 55 | 110 | 2,000 | 5.5×10-5 | 7,400 | 0.8 | 2 | 235 |
MOM-45C | 22 | 66 | 132 | 2,000 | 1.2×10-4 | 16,000 | 1 | 2 | 387 |
MOM-55C | 25 | 99 | 198 | 2,000 | 3.4×10-4 | 30,000 | 1.2 | 2 | 752 |
MOM-70C | 35 | 176 | 352 | 2,000 | 1.0×10-3 | 46,000 | 1.4 | 2 | 1,370 |
潤滑油孔
長期免保養。
存於潤滑油孔的潤滑油會在運轉期間緩緩滲出,即可長期維持潤滑性能。
選定尺寸為軸徑與常用扭矩交叉之區域。
MOM φ26(外徑26mm)以下
MOM φ30(外徑30mm)以上
選定條件為φ6(軸徑6mm)、負荷扭矩4N・m時,選定尺寸為 MOM-17
型號 |
---|
MOM-26K-6-6.35 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 常用扭矩 (N・m) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 20.01~50.00 | 6 | 6.35 | 26 | 26.6 | 22 | 0.41~1.0 | 0.5 | 8.4×10-6 | 固定螺絲+鍵槽型 | 標準軸孔 | 兩側 |
Loading...
型式 | 十字型 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 | 用途 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
最高旋轉數範圍(r/min) | 1001~2000 | 特性 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 | 本體材質 | S45C |
分類 | 聯軸器本體 | 最高回轉數(r/min) | 2000 | 容許偏角(deg) | 2 |
MOM 可撓性聯軸器 十字型的型號MOM-26K-6-6.35頁面。
記載關於型號MOM-26K-6-6.35之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MOM-12-3-6 |
MOM-12-4-4 |
MOM-12-4-5 |
MOM-26K-6-8 |
MOM-26K-6.35-10 |
MOM-26K-6.35-12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 常用扭矩 (N・m) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 構造 | 追加工 | 鍵槽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 5.01~10.00 | 3 | 6 | 12 | 15 | 5.4 | 0.21~0.40 | 0.3 | 2.0×10-7 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 5.01~10.00 | 4 | 4 | 12 | 15 | 5.4 | 0.21~0.40 | 0.3 | 2.0×10-7 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 5.01~10.00 | 4 | 5 | 12 | 15 | 5.4 | 0.21~0.40 | 0.3 | 2.0×10-7 | 固定螺絲型 | 標準軸孔 | 無 | ||
7天~ | 20.01~50.00 | 6 | 8 | 26 | 26.6 | 22 | 0.41~1.0 | 0.5 | 8.4×10-6 | 固定螺絲+鍵槽型 | 標準軸孔 | 兩側 | ||
7天~ | 20.01~50.00 | 6.35 | 10 | 26 | 26.6 | 22 | 0.41~1.0 | 0.5 | 8.4×10-6 | 固定螺絲+鍵槽型 | 標準軸孔 | 兩側 | ||
7天~ | 20.01~50.00 | 6.35 | 12 | 26 | 26.6 | 22 | 0.41~1.0 | 0.5 | 8.4×10-6 | 固定螺絲+鍵槽型 | 標準軸孔 | 兩側 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策