(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

MJB 可撓性聯軸器 爪型(襯套) (型號表)

NBK COUPLING

MJB 可撓性聯軸器 爪型(襯套)

高扭矩且吸震性優異的聯軸器。
【特長】
・爪型的可撓性聯軸器。
・高扭矩傳動優異,最適合工作機械的心軸。
・優異的可撓性。
・除了偏心、偏角以外,也可吸收扭轉震動。
・具有電氣絕緣性。
・電阻值:2MΩ以上。
・套筒硬度有4種類型。
・請依扭矩、偏心等使用條件挑選。
・緊密接合可藉由套筒的吸震性,提高伺服馬達的增益,因此可實現超越圓盤型聯軸器的高反應運轉。
・輕鬆接合的轂與套筒可順暢組裝、分解。
・可減少組裝、保養設備所需的時間。
【用途】
・用於工作機械/心軸等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MJB-65-BL-19-38

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

聯軸器全體形狀圖

產品規格

  • 爪型的可撓性聯軸器。
  • 高扭矩的傳動優異,最適合用於工作機械的主軸。
  • 除了偏心、偏角之外,也可吸收扭轉震動,具優異的可撓性。
  • 具電阻值2MΩ以上的電氣絕緣性。
  • 緊密配合型可透過過套筒的吸震性增加伺服馬達的增益,因此可實現超越圓盤型聯軸器的高反應運轉。
  • 容易安裝型的轂與套筒可以順暢的組裝、分解。可減少組裝、保養設備所需的時間。
  • 套筒有4種硬度,可配合扭矩、軸線偏心等使用條件選定。
爪型的可撓性聯軸器。高扭矩的傳動優異,最適合用於工作機械的主軸。除了偏心、偏角之外,也可吸收扭轉震動,具優異的可撓性。具電阻值2MΩ以上的電氣絕緣性。套筒有4種硬度。

構造

材質

套筒種類

緊密配合型可透過過套筒的吸震性增加伺服馬達的增益,因此可實現超越碟片型聯軸器的高反應運轉。容易安裝型的轂與套筒可以順暢的組裝、分解。可減少組裝、保養設備所需的時間。套筒有4種硬度,可配合扭矩、軸線偏心等使用條件選定。

轂詳細

轂詳細

套筒詳細

套筒詳細(緊密配合)

緊密配合

套筒詳細(容易安裝)

容易安裝

材質、加工

  • 轂 S45C、染黑處理(黑)
  • 外環 S45C、染黑處理(黑)
  • 套筒 聚氨酯
  • 內六角孔螺栓 SCM435、染黑處理(黑)

規格表

尺寸

單位:mm
型號ALWBC*1套筒
E
M螺栓個數鑽孔M’螺絲
鎖緊
扭矩
(N・m)
MJB-4040256612217M46M44
MJB-5555307814226M54M58.5
MJB-65653590152.529.5M58M58.5
MJB-80804511418335.5M68M614
MJB-95955012620344M88M835

*1:請在依據C尺寸的狀態下使用。

型號

標準軸孔徑
D1、D2

89.52510111214151618192022
MJB-40-
MJB-55--
MJB-65-----
MJB-80----------
型號標準軸孔徑
D1、D2
242528303235384042454850
MJB-55---------
MJB-65-----
MJB-80--
MJB-95-

性能

型號套筒最大
軸孔徑
(mm)
常用
扭矩
*1
(N・m)
最大
扭矩
*1
(N・m)
最高
轉速
(min-1
慣性
力矩
*2
(kg・m2
靜態
扭轉彈簧
常數
(N・m/rad)
容許
偏心
(mm)
容許
偏角
(°)
容許
軸向
位移
(mm)
質量
*2
(g)
套筒
硬度
(JIS)
緊密
配合
容易
安裝
MJB-40BLEBL204.99.823,0008.6×10-53800.1510~+1.2400A80
MJB-55BLEBL28173417,0003.7×10-41,4000.210~+1.4800
MJB-65BLEBL38469214,0008.0×10-42,8000.210~+1.51,100
MJB-80BLEBL459519011,0002.5×10-33,2000.210~+1.82,300
MJB-95BLEBL5013026010,0005.4×10-33,6000.210~+2.04,000
MJB-40WHEWH20102023,0008.6×10-55700.110~+1.2400A92
MJB-55WHEWH28357017,0003.7×10-41,6000.1510~+1.4800
MJB-65WHEWH389519014,0008.0×10-43,0000.1510~+1.51,100
MJB-80WHEWH4519038011,0002.5×10-35,3000.1510~+1.82,300
MJB-95WHEWH5026553010,0005.4×10-36,2000.1510~+2.04,000
MJB-40RDERD20173423,0008.6×10-51,2000.110~+1.2400A98
MJB-55RDERD286012017,0003.7×10-42,6000.110~+1.4800
MJB-65RDERD3816032014,0008.0×10-44,9000.110~+1.51,100
MJB-80RDERD4532565011,0002.5×10-36,5000.110~+1.82,300
MJB-95RDERD5045090010,0005.4×10-38,9000.110~+2.04,000
MJB-40GREGR20214223,0008.6×10-53,0000.0810~+1.2400D64
MJB-55GREGR287515017,0003.7×10-49,0000.0810~+1.4800
MJB-65GREGR3820040014,0008.0×10-413,0000.0810~+1.51,100
MJB-80GREGR4540581011,0002.5×10-314,0000.0810~+1.82,300
MJB-95GREGR50560112010,0005.4×10-315,0000.0810~+2.04,000
  • *1:不需要依負荷變動修正常用扭矩、最大扭矩。但是,當環境溫度超過30℃時,請以上表的溫度修正係數修正常用扭矩、最大扭矩。
    MJB的可使用溫度為-20℃~+60℃。
    依軸孔徑的尺寸,軸的滑動扭矩可能小於聯軸器的常用扭矩。
  • *2:最大軸孔徑時的數值。

環境溫度、溫度修正係數

環境溫度溫度修正係數
-20℃~+30℃1.00
+30℃~+40℃0.80
+40℃~+60℃0.70

選定用參考資訊

訂購範例

MJB 可撓性聯軸器 爪型(襯套型) 訂購範例1
MJB 可撓性聯軸器 爪型(襯套型)訂購範例2

(1)型號  (2)套筒 (3)標準軸孔徑(D1、D2)

型號
MJB-65-BL-19-38
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
套筒種類 套筒硬度(JIS)
7天~ 50.01~100.001938659010001~7800092140000.2+1.5 08.0X10-4緊密貼合A80

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 爪型 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 特性 高扭矩 / 吸震
本體材質 S45C 分類 聯軸器本體 容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2
容許偏角(deg) 1 緩衝部材質 優力膠 使用溫度範圍(℃) -20::60
構造 襯套型

MJB 可撓性聯軸器 爪型(襯套)的型號MJB-65-BL-19-38頁面。
記載關於型號MJB-65-BL-19-38之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MJB-40-BL-10-14
MJB-40-BL-10-15
MJB-40-BL-10-16
MJB-65-BL-20-20
MJB-65-BL-20-22
MJB-65-BL-20-24
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
常用扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許軸向位移
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
套筒種類 套筒硬度(JIS)
7天~ 5.01~10.001014406610001~780009.8230000.15+1.2 08.6X10-5緊密貼合A80
7天~ 5.01~10.001015406610001~780009.8230000.15+1.2 08.6X10-5緊密貼合A80
7天~ 5.01~10.001016406610001~780009.8230000.15+1.2 08.6X10-5緊密貼合A80
7天~ 50.01~100.002020659010001~7800092140000.2+1.5 08.0X10-4緊密貼合A80
7天~ 50.01~100.002022659010001~7800092140000.2+1.5 08.0X10-4緊密貼合A80
7天~ 50.01~100.002024659010001~7800092140000.2+1.5 08.0X10-4緊密貼合A80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767