(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高扭矩且吸震性優異的聯軸器。
【特長】
・爪型的可撓性聯軸器。
・高扭矩傳動優異,最適合工作機械的心軸。
・優異的可撓性。
・除了偏心、偏角以外,也可吸收扭轉震動。
・具有電氣絕緣性。
・電阻值:2MΩ以上。
・套筒硬度有4種類型。
・請依扭矩、偏心等使用條件挑選。
・緊密接合可藉由套筒的吸震性,提高伺服馬達的增益,因此可實現超越圓盤型聯軸器的高反應運轉。
・輕鬆接合的轂與套筒可順暢組裝、分解。
・可減少組裝、保養設備所需的時間。
【用途】
・用於工作機械/心軸等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MJB-40-RD-10-10
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
緊密配合
容易安裝
型號 | A | L | W | B | C*1 | 套筒 E | M | 螺栓個數 | 鑽孔M’ | 螺絲 鎖緊 扭矩 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJB-40 | 40 | 25 | 66 | 12 | 2 | 17 | M4 | 6 | M4 | 4 |
MJB-55 | 55 | 30 | 78 | 14 | 2 | 26 | M5 | 4 | M5 | 8.5 |
MJB-65 | 65 | 35 | 90 | 15 | 2.5 | 29.5 | M5 | 8 | M5 | 8.5 |
MJB-80 | 80 | 45 | 114 | 18 | 3 | 35.5 | M6 | 8 | M6 | 14 |
MJB-95 | 95 | 50 | 126 | 20 | 3 | 44 | M8 | 8 | M8 | 35 |
*1:請在依據C尺寸的狀態下使用。
型號 | 標準軸孔徑 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
MJB-40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
MJB-55 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MJB-65 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MJB-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
型號 | 標準軸孔徑 D1、D2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
MJB-55 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MJB-65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
MJB-80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
MJB-95 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
型號 | 套筒 | 最大 軸孔徑 (mm) | 常用 扭矩 *1 (N・m) | 最大 扭矩 *1 (N・m) | 最高 轉速 (min-1) | 慣性 力矩 *2 (kg・m2) | 靜態 扭轉彈簧 常數 (N・m/rad) | 容許 偏心 (mm) | 容許 偏角 (°) | 容許 軸向 位移 (mm) | 質量 *2 (g) | 套筒 硬度 (JIS) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緊密 配合 | 容易 安裝 | ||||||||||||
MJB-40 | BL | EBL | 20 | 4.9 | 9.8 | 23,000 | 8.6×10-5 | 380 | 0.15 | 1 | 0~+1.2 | 400 | A80 |
MJB-55 | BL | EBL | 28 | 17 | 34 | 17,000 | 3.7×10-4 | 1,400 | 0.2 | 1 | 0~+1.4 | 800 | |
MJB-65 | BL | EBL | 38 | 46 | 92 | 14,000 | 8.0×10-4 | 2,800 | 0.2 | 1 | 0~+1.5 | 1,100 | |
MJB-80 | BL | EBL | 45 | 95 | 190 | 11,000 | 2.5×10-3 | 3,200 | 0.2 | 1 | 0~+1.8 | 2,300 | |
MJB-95 | BL | EBL | 50 | 130 | 260 | 10,000 | 5.4×10-3 | 3,600 | 0.2 | 1 | 0~+2.0 | 4,000 | |
MJB-40 | WH | EWH | 20 | 10 | 20 | 23,000 | 8.6×10-5 | 570 | 0.1 | 1 | 0~+1.2 | 400 | A92 |
MJB-55 | WH | EWH | 28 | 35 | 70 | 17,000 | 3.7×10-4 | 1,600 | 0.15 | 1 | 0~+1.4 | 800 | |
MJB-65 | WH | EWH | 38 | 95 | 190 | 14,000 | 8.0×10-4 | 3,000 | 0.15 | 1 | 0~+1.5 | 1,100 | |
MJB-80 | WH | EWH | 45 | 190 | 380 | 11,000 | 2.5×10-3 | 5,300 | 0.15 | 1 | 0~+1.8 | 2,300 | |
MJB-95 | WH | EWH | 50 | 265 | 530 | 10,000 | 5.4×10-3 | 6,200 | 0.15 | 1 | 0~+2.0 | 4,000 | |
MJB-40 | RD | ERD | 20 | 17 | 34 | 23,000 | 8.6×10-5 | 1,200 | 0.1 | 1 | 0~+1.2 | 400 | A98 |
MJB-55 | RD | ERD | 28 | 60 | 120 | 17,000 | 3.7×10-4 | 2,600 | 0.1 | 1 | 0~+1.4 | 800 | |
MJB-65 | RD | ERD | 38 | 160 | 320 | 14,000 | 8.0×10-4 | 4,900 | 0.1 | 1 | 0~+1.5 | 1,100 | |
MJB-80 | RD | ERD | 45 | 325 | 650 | 11,000 | 2.5×10-3 | 6,500 | 0.1 | 1 | 0~+1.8 | 2,300 | |
MJB-95 | RD | ERD | 50 | 450 | 900 | 10,000 | 5.4×10-3 | 8,900 | 0.1 | 1 | 0~+2.0 | 4,000 | |
MJB-40 | GR | EGR | 20 | 21 | 42 | 23,000 | 8.6×10-5 | 3,000 | 0.08 | 1 | 0~+1.2 | 400 | D64 |
MJB-55 | GR | EGR | 28 | 75 | 150 | 17,000 | 3.7×10-4 | 9,000 | 0.08 | 1 | 0~+1.4 | 800 | |
MJB-65 | GR | EGR | 38 | 200 | 400 | 14,000 | 8.0×10-4 | 13,000 | 0.08 | 1 | 0~+1.5 | 1,100 | |
MJB-80 | GR | EGR | 45 | 405 | 810 | 11,000 | 2.5×10-3 | 14,000 | 0.08 | 1 | 0~+1.8 | 2,300 | |
MJB-95 | GR | EGR | 50 | 560 | 1120 | 10,000 | 5.4×10-3 | 15,000 | 0.08 | 1 | 0~+2.0 | 4,000 |
環境溫度 | 溫度修正係數 |
---|---|
-20℃~+30℃ | 1.00 |
+30℃~+40℃ | 0.80 |
+40℃~+60℃ | 0.70 |
(1)型號 (2)套筒 (3)標準軸孔徑(D1、D2)
型號 |
---|
MJB-40-RD-10-10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 套筒種類 | 套筒硬度(JIS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 20.01~50.00 | 10 | 10 | 40 | 66 | 10001~78000 | 34 | 23000 | 0.1 | +1.2 0 | 8.6X10-5 | 緊密貼合 | A98 |
Loading...
型式 | 爪型 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 | 特性 | 高扭矩 / 吸震 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | S45C | 分類 | 聯軸器本體 | 容許偏心範圍(mm) | 0.02~0.2 |
容許偏角(deg) | 1 | 緩衝部材質 | 優力膠 | 使用溫度範圍(℃) | -20::60 |
構造 | 襯套型 |
MJB 可撓性聯軸器 爪型(襯套)的型號MJB-40-RD-10-10頁面。
記載關於型號MJB-40-RD-10-10之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MJB-40-BL-10-14 |
MJB-40-BL-10-15 |
MJB-40-BL-10-16 |
MJB-40-RD-10-11 |
MJB-40-RD-10-12 |
MJB-40-RD-10-14 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 常用扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 容許軸向位移 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 套筒種類 | 套筒硬度(JIS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 5.01~10.00 | 10 | 14 | 40 | 66 | 10001~78000 | 9.8 | 23000 | 0.15 | +1.2 0 | 8.6X10-5 | 緊密貼合 | A80 | ||
7天~ | 5.01~10.00 | 10 | 15 | 40 | 66 | 10001~78000 | 9.8 | 23000 | 0.15 | +1.2 0 | 8.6X10-5 | 緊密貼合 | A80 | ||
7天~ | 5.01~10.00 | 10 | 16 | 40 | 66 | 10001~78000 | 9.8 | 23000 | 0.15 | +1.2 0 | 8.6X10-5 | 緊密貼合 | A80 | ||
7天~ | 20.01~50.00 | 10 | 11 | 40 | 66 | 10001~78000 | 34 | 23000 | 0.1 | +1.2 0 | 8.6X10-5 | 緊密貼合 | A98 | ||
7天~ | 20.01~50.00 | 10 | 12 | 40 | 66 | 10001~78000 | 34 | 23000 | 0.1 | +1.2 0 | 8.6X10-5 | 緊密貼合 | A98 | ||
7天~ | 20.01~50.00 | 10 | 14 | 40 | 66 | 10001~78000 | 34 | 23000 | 0.1 | +1.2 0 | 8.6X10-5 | 緊密貼合 | A98 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策