(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PVDF內六角孔螺栓(螺栓)

PVDF內六角孔螺栓(螺栓)

【詳細形狀】標準。
【安裝孔形狀】六角孔。
【基本形狀】標準(圓)。
【材質】PVDF。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【附加形狀】標準。
【用途】標準。
【樹脂材質】PVDF。
【顏色】半透明。
【螺絲公稱(M)】3/4/5/6/8/10/12。
【長度L(mm)】5/6/8/10/12/15/20/25/30/35/40。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

尺寸圖

尺寸圖

公稱直徑(d)螺距dkks
M30.55.532.5
M40.7743
M50.88.554
M611065
M81.251386
M101.516108
M121.75181210
型號
CSHH-PVDF-M4-8
CSHH-PVDF-M4-10
CSHH-PVDF-M4-20
CSHH-PVDF-M5-10
CSHH-PVDF-M5-25
CSHH-PVDF-M6-15
CSHH-PVDF-M6-20
CSHH-PVDF-M6-35
CSHH-PVDF-M8-10
CSHH-PVDF-M8-40
CSHH-PVDF-M10-20
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
4天~ 480.7
4天~ 4100.7
4天~ 4200.7
4天~ 5100.8
4天~ 5250.8
4天~ 6151
11天~ 6201
4天~ 6351
4天~ 8101.25
4天~ 8401.25
4天~ 10201.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓)
材質 PVDF 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
販售單位 散裝(可購買一個) 用途 標準 樹脂材質 PVDF
顏色 半透明

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767