(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PEEK(聚醚醚酮)內六角孔低頭螺栓【包裝數為1~100】

PEEK(聚醚醚酮)內六角孔低頭螺栓

【詳細形狀】低頭。
【安裝孔形狀】六角孔。
【基本形狀】標準(圓)。
【材質】聚醚醚酮。
【表面處理】無。
【螺牙種類】公制粗螺紋。
【附加形狀】標準。
【用途】標準。
【樹脂材質】PEEK(聚醚醚酮)。
【顏色】土黃色。
【螺絲公稱(M)】3/4/5/6。
【長度L(mm)】6/8/10/16/25。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品概要

PEEK(聚醚醚酮) 內六角孔低頭螺栓:相關圖像

頂部 尺寸圖

PEEK(聚醚醚酮) 內六角孔低頭螺栓:相關圖像

側面 尺寸圖

螺絲公稱
d
M3M4M5M6
螺距0.50.70.81
D×H5.5×27×2.88.5×3.510×4
B22.534
型號
CSHLWH-PEEK-M3-6
CSHLWH-PEEK-M3-8
CSHLWH-PEEK-M3-10
CSHLWH-PEEK-M3-16
CSHLWH-PEEK-M4-8
CSHLWH-PEEK-M4-16
CSHLWH-PEEK-M4-25
CSHLWH-PEEK-M5-6
CSHLWH-PEEK-M5-10
CSHLWH-PEEK-M6-16
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
販售單位
4天~ 360.5散裝(可購買一個)
4天~ 380.5散裝(可購買一個)

包裝數為100

4天~ 3100.5盒・包裝
4天~ 3160.5散裝(可購買一個)
4天~ 480.7散裝(可購買一個)
4天~ 4160.7散裝(可購買一個)
4天~ 4250.7散裝(可購買一個)
4天~ 560.8散裝(可購買一個)
4天~ 5100.8散裝(可購買一個)
4天~ 6161散裝(可購買一個)

Loading...

  1. 1

基本資訊

詳細形狀 低頭 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓)
材質 PEEK 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 樹脂材質 PEEK(聚醚醚酮) 顏色 黄土色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767