(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

內六角孔鈕扣頭螺栓 SSS規格(鋼)

FASTENING

內六角孔鈕扣頭螺栓 SSS規格(鋼)

附六角孔的構造用合金鋼材質螺絲,採用SSS規格。更穩定的固定功能可防鬆脫,可確實固定。
【特長】
・頭部為鈕扣形狀,固定後即使螺絲頭部露出也不會勾住物品,安全性超群。此外,比既有的內六角孔螺栓更不佔作業空間。
・也備有三價鉻酸鹽電鍍技術,可對應ELV法規等環境問題,且對環境友善。有「白」和「黑」2種。

(i)請注意

  • 本商品供給不穩定,因此部分商品交期較長。敬請見諒。
  • 商品圖像為代表圖像。包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CSHBTHT-ST3W-M4-4

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 

商品概要

尺寸圖

 

(單位:mm)

 

螺絲公稱(d)M3M4M5M6M8M10
Pitch p0.50.70.81.01.251.5
ds基準尺寸----8.010.0
容許公差----0
-0.15
dk基準尺寸5.57.59.510.514.018.0
容許公差0
-0.30
0
-0.40
0
-0.50
k基準尺寸2.02.63.44.05.06.0
容許公差±0.15±0.2
s基準尺寸2.02.53.04.05.06.0
容許公差+0.080
+0.020
+0.105
+0.030
e2.32.93.64.75.97.0
t基準尺寸1.41.82.42.83.54.2
容許公差±0.15±0.20
r最小0.10.20.20.250.40.4
da最大3.64.75.76.89.211.2
型號
CSHBTHT-ST3W-M4-4
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

螺牙No.(M) 4 長度L/l/ℓ(mm) 4 間距(mm) 0.7
材質 表面處理 鍍三價鉻(白) 螺牙峰種類 公制粗螺紋
前端形狀 平尾 追加形狀 標準 販售單位 散裝(能以1 pc為單位購入)
螺牙種類 全螺牙

內六角孔鈕扣頭螺栓 SSS規格(鋼)的型號CSHBTHT-ST3W-M4-4頁面。
記載關於型號CSHBTHT-ST3W-M4-4之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767