(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・座面寬不易鬆脫,與十字孔相比可牢固鎖緊
・可輕鬆插入內螺牙的螺絲前端形狀(M5以上)
【用途】
・機械、裝置、儀表類的蓋板安裝
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 長度L、或l(mm) | 間距 (mm) | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 3 | 10 | 0.5 | [不銹鋼] SUSXM7 | [Barrel・Passivation] 鈍化處理 | ||
4天~ | 3 | 12 | 0.5 | [不銹鋼] SUSXM7 | [Barrel・Passivation] 鈍化處理 | ||
4天~ | 4 | 16 | 0.7 | [不銹鋼] SUSXM7 | [Barrel・Passivation] 鈍化處理 | ||
4天~ | 4 | 20 | 0.7 | [不銹鋼] SUSXM7 | [Barrel・Passivation] 鈍化處理 | ||
4天~ | 5 | 16 | 0.8 | [不銹鋼] SUSXM7 | [Barrel・Passivation] 鈍化處理 | ||
4天~ | 5 | 20 | 0.8 | [不銹鋼] SUSXM7 | [Barrel・Passivation] 鈍化處理 | ||
4天~ | 5 | 25 | 0.8 | [不銹鋼] SUSXM7 | [Barrel・Passivation] 鈍化處理 | ||
4天~ | 6 | 16 | 1 | [不銹鋼] SUSXM7 | [Barrel・Passivation] 鈍化處理 | ||
4天~ | 6 | 20 | 1 | [不銹鋼] SUSXM7 | [Barrel・Passivation] 鈍化處理 | ||
4天~ | 3 | 10 | 0.5 | [鋼] SCM435 | 黑色氧化膜 | ||
4天~ | 3 | 12 | 0.5 | [鋼] SCM435 | 黑色氧化膜 | ||
4天~ | 4 | 16 | 0.7 | [鋼] SCM435 | 黑色氧化膜 | ||
4天~ | 4 | 20 | 0.7 | [鋼] SCM435 | 黑色氧化膜 | ||
4天~ | 5 | 16 | 0.8 | [鋼] SCM435 | 黑色氧化膜 | ||
4天~ | 5 | 20 | 0.8 | [鋼] SCM435 | 黑色氧化膜 | ||
4天~ | 6 | 16 | 1 | [鋼] SCM435 | 黑色氧化膜 | ||
4天~ | 6 | 20 | 1 | [鋼] SCM435 | 黑色氧化膜 | ||
4天~ | 6 | 25 | 1 | [鋼] SCM435 | 黑色氧化膜 | ||
4天~ | 8 | 10 | 1.25 | [鋼] SCM435 | 黑色氧化膜 | ||
4天~ | 8 | 16 | 1.25 | [鋼] SCM435 | 黑色氧化膜 | ||
4天~ | 8 | 20 | 1.25 | [鋼] SCM435 | 黑色氧化膜 | ||
4天~ | 8 | 25 | 1.25 | [鋼] SCM435 | 黑色氧化膜 |
Loading...
螺牙峰種類 | 公制粗螺紋 | 前端形狀 | 平尾 | 追加形狀 | 附法蘭 |
---|---|---|---|---|---|
販售單位 | 散裝(能以1 pc為單位購入) | 螺牙種類 | 全螺牙 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策