(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

感應器托架 可撓性 樹脂/XY接頭 XY活動接頭

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FSFPCF008-08J
FSFPCF008-10J
FSFPCF010-10J
FSFPCF012-08J
FSFPCF012-10J
FSFPCF012-12J
FSFPCFS10-S0J
FSFPCFS12-S0J
FSFPCFS12-S2J
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
長度 1
(mm)
厚度/高度
(mm)
外徑
(φ)
導桿徑 1
(mm)
導桿徑 2
(mm)
7天~ -66-24φ8φ8
7天~ -66-24φ8φ10
7天~ -66-24φ10φ10
7天~ -68-24φ12φ8
7天~ -68-24φ12φ10
4天~ -70-24φ12φ12
7天~ 288028-□10□10
7天~ 288028-□12□10
7天~ 288028-□12□12

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝感應器類型 托架組合 種類 托架 托架形狀 軸用
材質 PA(66N)黑色 表面處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767