(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

感應器托架 單板型 接近感應器(螺絲型)用 Z型 (型號表)

IWATA SENSOR BRACKET FS

感應器托架 單板型 接近感應器(螺絲型)用 Z型

感應器支架 單板型 近接感應器(螺絲型)用 Z型 材質/表面處理・不鏽鋼SUS304、鐵SPCC/陽離子電鍍烤漆:黑

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FS05ZT020-10S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FS05ZT020-10S
型號數量折扣標準
出貨日
對應直徑(螺牙型) 材質 表面處理 寬度 W
(mm)
板厚
(mm)
基準尺寸 A/A1
(mm)
基準尺寸 A2
(mm)
長度 L
(mm)
4天~ M5SUS304161.5201030.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 托架 托架形狀 其他

感應器托架 單板型 接近感應器(螺絲型)用 Z型的型號FS05ZT020-10S頁面。
記載關於型號FS05ZT020-10S之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
FS05ZT015-10S
FS05ZT025-10S
FS05ZT025-25S
FS05ZT030-10S
FS05ZT030-25S
FS05ZT035-10S
型號數量折扣標準
出貨日
對應直徑(螺牙型) 材質 表面處理 寬度 W
(mm)
板厚
(mm)
基準尺寸 A/A1
(mm)
基準尺寸 A2
(mm)
長度 L
(mm)
7天~ M5SUS304161.5151030.5
7天~ M5SUS304161.5251030.5
7天~ M5SUS304161.5252545.5
7天~ M5SUS304161.5301030.5
7天~ M5SUS304161.5302545.5
7天~ M5SUS304161.5351030.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767