感應器托架 單板型 接近感應器(螺絲型)用 L右90° 附角度型 (型號表)
IWATA SENSOR BRACKET FS
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 對應直徑(螺牙型) | 材質 | 表面處理 | 寬度 W (mm) | 板厚 (mm) | 基準尺寸 A/A1 (mm) | 長度 L (mm) | 厚度 (mm) |
---|
| |
7天~
| M5 | SUS304 | 無 | 16 | 1.5 | 30 | 44 | 16 |
Loading...
基本資訊
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
此分類還有這些商品
經常被一起購買的商品
看過此商品的人也看過這些商品
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策