(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 6月11日(二) AM02:00 ~ AM03:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

感應器托架 單板型式 接近感應器(螺絲型)用 L左90° 附角度型 (型號表)

IWATA SENSOR BRACKET FS

感應器托架 單板型式 接近感應器(螺絲型)用 L左90° 附角度型

對應主要的感應器製造商。種類豐富,任何安裝皆能實現。
【特長】
・用於安裝接近感應器的托架。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FS05LH010-S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FS05LH010-S
型號數量折扣標準
出貨日
對應直徑(螺牙型) 材質 表面處理 寬度 W
(mm)
板厚
(mm)
基準尺寸 A/A1
(mm)
長度 L
(mm)
厚度
(mm)
7天~ M5SUS304161.5102416

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 托架 托架形狀 L

感應器托架 單板型式 接近感應器(螺絲型)用 L左90° 附角度型的型號FS05LH010-S頁面。
記載關於型號FS05LH010-S之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
FS05LH015-S
FS05LH020-S
FS05LH025-S
FS05LH030-S
FS05LH035-S
FS05LH040-S
型號數量折扣標準
出貨日
對應直徑(螺牙型) 材質 表面處理 寬度 W
(mm)
板厚
(mm)
基準尺寸 A/A1
(mm)
長度 L
(mm)
厚度
(mm)
7天~ M5SUS304161.5152916
7天~ M5SUS304161.5203416
7天~ M5SUS304161.5253916
7天~ M5SUS304161.5304416
7天~ M5SUS304161.5354916
7天~ M5SUS304161.5405416

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767