(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

S45C(H)高強度圓墊圈

S45C(H)高強度圓墊圈

【種類(用途)】平墊圈。
【種類】平墊圈。
【材質】鋼。
【表面處理】無。
【銷售單位】散裝(可購買一個)。
【材質】S45C。
【表面處理(詳細)】無。
【內徑d(mm)】10/13/17/21/23/25/28/31。
【螺絲公稱(M)】10/13/17/21/23/25/28/31。
【厚度t(mm)】3.2/4.5/6/8。
【外徑(mm)】22/26/32/40/44/48/56/60。

(i)請注意

  • 關於此商品,M〇表示的是內徑。該墊圈使用的螺牙尺寸請參考規格表。
  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

S45C(H)高強度 圓墊圈的尺寸圖
公稱內徑
d
外徑
D
厚度
t
M88.2182.3
M1010.2223.2
M1213263.2
M1617324.5
M2021404.5
M2223446.0
M2425486.0
M2728566.0
M3031608.0
M3334.5668.0
M3639686.0
M4245786.0
型號
WSHP-S45C-M10
WSHP-S45C-M13
WSHP-S45C-M17
WSHP-S45C-M21
WSHP-S45C-M23
WSHP-S45C-M25
WSHP-S45C-M28
WSHP-S45C-M31
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
外徑
(mm)
4天~ 10.2103.222
4天~ 13123.226
4天~ 17164.532
4天~ 21204.540
4天~ 2322644
4天~ 2524648
4天~ 2827656
4天~ 3130860

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 型式 平墊圈 材質
表面處理 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 材質 鋼 S45C
表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767