(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓墊圈ISO組裝用【包裝數為1~50,000】

圓墊圈ISO組裝用

【種類(用途)】平墊圈。
【種類】平墊圈。
【表面處理】無。
【表面處理(詳細)】無。
【材質】鋼/不鏽鋼。
【內徑d(mm)】1.75/2.25/2.35/2.7/3.55/4.5/5.45/7.4/9.4。
【螺絲公稱(M)】2/2.5/2.6/3/4/5/6/8/10。
【厚度t(mm)】0.3/0.5/0.8/1/1.6/2/5。
【銷售單位】散裝(可購買一個)/箱、包。
【材質】SPCC。
【材質】SUS304。
【外徑D(mm)】5/6.5/7/9/10/12.5/17/21。

(i)請注意

  • 組裝用墊圈,與連接在一般螺栓後使用的墊圈不同。
  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

圓墊圈 ISO 嵌入型:相關圖像

型號
WSISO-SUS-M2.6
WSISO-SUS-M4
WSISO-SUS-M5
WSISO-SUS-M6
WSISO-SUS-M8
WSISO-SUS-M10
WSISO-SUS-W1/2
WSISO-SUS-W3/8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 外徑 D
(mm)
外徑
(mm)

包裝數為30,000

4天~ 2.352.65盒・袋6.56.5
4天~ 3.5540.8盒・袋99
4天~ 4.551零售(能以1 pcs為單位購入)1010
4天~ 5.4561.6零售(能以1 pcs為單位購入)12.512.5
4天~ 7.481.6盒・袋1717
4天~ 9.4102零售(能以1 pcs為單位購入)2121

包裝數為30,000

4天~ 2.252.55盒・袋6.56.5

包裝數為50,000

4天~ 1.7520.3盒・袋55

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 型式 平墊圈 材質 不鏽鋼
表面處理 材質 不銹鋼 SUS304 表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767