(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・當對象材料是木材時,可使用外徑較大的木材用圓形墊圈以防止塌陷。
【種類(用途)】平墊圈。
【種類】平墊圈。
【材質】鋼。
【材質】鋼 S45C。
【表面處理】無、三價鉻酸鹽、鍍白鋅、鍍鋅、鍍鉻酸鹽。
【內徑d(mm)】8、10、13、15、17、19、21、23、25、28、39、66、70。
【螺絲公稱(M)】8、10、13、15、17、19、21、23、25、28、39、66、70。
【厚度t(mm)】1.6、2、2.5、3、4、6、9。
【銷售單位】散裝(可購買一個)、箱/包。
【表面處理(詳細)】無、鍍三價鉻(白)、鍍白鋅、熱浸鍍鋅、鍍鉻酸鹽、黑色鉻酸鹽。
【外徑(mm)】17、21、24、28、30、34、37、39、44、50、66、110、115。
公稱 | 內徑 d | 外徑 D | 厚度 t |
---|---|---|---|
M8 | 8.4 | 17 | 1.6 |
M10 | 10.5 | 21 | 2 |
M12 | 13 | 24 | 2.5 |
M14 | 15 | 28 | 2.5 |
M16 | 17 | 30 | 3.0 |
M18 | 19 | 34 | 3.0 |
M20 | 21 | 37 | 3.0 |
M22 | 23 | 39 | 3.0 |
M24 | 25 | 44 | 4.0 |
M27 | 28 | 50 | 4.0 |
M30 | 33 | 56 | 4.5 |
M33 | 36 | 60 | 6.0 |
M36 | 39 | 66 | 6.0 |
M39 | 42 | 72 | 6.0 |
M42 | 45 | 78 | 7.0 |
M45 | 48 | 85 | 7.0 |
M48 | 52 | 92 | 8.0 |
M52 | 56 | 98 | 8.0 |
M56 | 62 | 105 | 9 |
M60 | 66 | 110 | 9 |
M64 | 70 | 115 | 9 |
M68 | 74 | 120 | 10 |
M72 | 78 | 125 | 10 |
M76 | 82 | 135 | 10 |
M80 | 86 | 140 | 12 |
M85 | 91 | 145 | 12 |
M90 | 96 | 160 | 12 |
M100 | 107 | 175 | 14 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 表面處理 | 內徑 d (mm) | 螺牙No.(M) | 厚度t (mm) | 販售單位 | 表面處理(詳細) | 外徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 三價鉻酸鹽 | 8 | 8 | 1.6 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [鍍三價鉻] 三價鉻(白) | 17 | |||
4天~ | 三價鉻酸鹽 | 10 | 10 | 2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [鍍三價鉻] 三價鉻(白) | 21 | |||
4天~ | 三價鉻酸鹽 | 13 | 13 | 2.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [鍍三價鉻] 三價鉻(白) | 24 | |||
包裝數為300 | 4天~ | 三價鉻酸鹽 | 15 | 15 | 2.5 | 盒・袋 | [鍍三價鉻] 三價鉻(白) | 28 | ||
4天~ | 三價鉻酸鹽 | 17 | 17 | 3 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [鍍三價鉻] 三價鉻(白) | 30 | |||
包裝數為200 | 4天~ | 三價鉻酸鹽 | 19 | 19 | 3 | 盒・袋 | [鍍三價鉻] 三價鉻(白) | 34 | ||
4天~ | 三價鉻酸鹽 | 21 | 21 | 3 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [鍍三價鉻] 三價鉻(白) | 37 | |||
包裝數為150 | 4天~ | 三價鉻酸鹽 | 23 | 23 | 3 | 盒・袋 | [鍍三價鉻] 三價鉻(白) | 39 | ||
4天~ | [無] 無 | 8 | 8 | 1.6 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | 17 | |||
4天~ | [無] 無 | 10 | 10 | 2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | 21 | |||
4天~ | [無] 無 | 13 | 13 | 2.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | 24 | |||
4天~ | [無] 無 | 15 | 15 | 2.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | 28 | |||
4天~ | [無] 無 | 17 | 17 | 3 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | 30 | |||
4天~ | [無] 無 | 19 | 19 | 3 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | 34 | |||
4天~ | [無] 無 | 21 | 21 | 3 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | 37 | |||
4天~ | [無] 無 | 23 | 23 | 3 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | 39 | |||
4天~ | [無] 無 | 25 | 25 | 4 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | 44 | |||
4天~ | [無] 無 | 28 | 28 | 4 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | 50 | |||
4天~ | [無] 無 | 39 | 39 | 6 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | 66 | |||
4天~ | [無] 無 | 66 | 66 | 9 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | 110 | |||
4天~ | [無] 無 | 70 | 70 | 9 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [無] 無 | 115 | |||
包裝數為150 | 4天~ | 鍍鋅 | 23 | 23 | 3 | 盒・袋 | [鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅 | 39 | ||
4天~ | 鍍鉻酸鹽 | 8 | 8 | 1.6 | 盒・袋 | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | 17 | |||
4天~ | 鍍鉻酸鹽 | 10 | 10 | 2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | 21 | |||
5天~ | 鍍鉻酸鹽 | 13 | 13 | 2.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | 24 | |||
4天~ | 鍍鉻酸鹽 | 15 | 15 | 2.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | 28 | |||
4天~ | 鍍鉻酸鹽 | 17 | 17 | 3 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | 30 | |||
4天~ | 鍍鉻酸鹽 | 19 | 19 | 3 | 盒・袋 | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | 34 | |||
4天~ | 鍍鉻酸鹽 | 21 | 21 | 3 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | 37 | |||
4天~ | 鍍鉻酸鹽 | 23 | 23 | 3 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | 39 | |||
4天~ | 鍍鉻酸鹽 | 25 | 25 | 4 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | 44 | |||
包裝數為70 | 13天~ | 鍍鉻酸鹽 | 28 | 28 | 4 | 盒・袋 | [鍍鉻] 鍍鉻酸鹽 | 50 | ||
4天~ | 電鍍鋅 | 8 | 8 | 1.6 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 電鍍鋅 | 17 | |||
4天~ | 電鍍鋅 | 10 | 10 | 2 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 電鍍鋅 | 21 | |||
4天~ | 電鍍鋅 | 13 | 13 | 2.5 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 電鍍鋅 | 24 | |||
包裝數為300 | 4天~ | 電鍍鋅 | 15 | 15 | 2.5 | 盒・袋 | 電鍍鋅 | 28 | ||
4天~ | 電鍍鋅 | 17 | 17 | 3 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 電鍍鋅 | 30 | |||
包裝數為200 | 4天~ | 電鍍鋅 | 19 | 19 | 3 | 盒・袋 | 電鍍鋅 | 34 | ||
4天~ | 電鍍鋅 | 21 | 21 | 3 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 電鍍鋅 | 37 | |||
包裝數為150 | 4天~ | 電鍍鋅 | 23 | 23 | 3 | 盒・袋 | 電鍍鋅 | 39 | ||
4天~ | 電鍍鋅 | 25 | 25 | 4 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 電鍍鋅 | 44 | |||
4天~ | 電鍍鋅 | 28 | 28 | 4 | 零售(能以1 pcs為單位購入) | 電鍍鋅 | 50 |
Loading...
種類(用途) | 平墊圈 | 型式 | 平墊圈 | 材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
材質 鋼 | S45C |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策