(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

圓墊圈韋氏螺紋【包裝數為1~1,500】 (型號表)

FASTENING

圓墊圈韋氏螺紋

【特長】
・當對象材料是木材時,可使用外徑較大的木材用圓形墊圈以防止塌陷。
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳/磷酸鹽/塗裝、塗膜。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WSWT-SUS-W1/2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
圓墊圈 韋氏螺紋的尺寸圖
公稱內徑(d)外徑(D)厚度(t)
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差
3/165.5+0.25
-0
16+0
-0.4
1.6(1.5)±0.4
1/47(6.5)+0.6
-0
19+0
-0.7
1.6(1.5)±0.2
5/16922+0
-0.8
3/810.5+0.5
-0
26+0
-0.5
1.6(1.5)±0.2
1/213.5+0.7
-0
32+0
-1
2.3(2.0)±0.25
5/818+0.5
-0
38+0
-0.5
2.3(2.0)±0.3
3/422+0.8
-0
45+0
-1.0
3.2(3.0)±0.3
7/823.5+0.8
-0
50+0
-1.0
3.2(3.0)±0.4
1"27+0.5
-0
58+0
-0.6
3.2(3.0)±0.3

( )的數值為不鏽鋼材時的數值。

型號
WSWT-SUS-W1/2
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(inch) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑
(mm)
4天~ 不鏽鋼[無] 無13.51/22零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無32

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 型式 平墊圈

圓墊圈韋氏螺紋的型號WSWT-SUS-W1/2頁面。
記載關於型號WSWT-SUS-W1/2之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WSWT-ST-W3/16
WSWT-ST-W3/4
WSWT-ST-W3/8
WSWT-SUS-W1/4
WSWT-SUS-W3/4
WSWT-SUS-W3/8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(inch) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑
(mm)

包裝數為1,500

4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地5.5-1.6盒・袋SPCC-[無] 原質地16
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地223/43.2零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-[無] 原質地45
4天~ [鋼] 鋼[無] 原質地10.53/81.6零售(能以1 pcs為單位購入)SPCC-[無] 原質地26
4天~ 不鏽鋼[無] 無6.51/41.5零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無19
4天~ 不鏽鋼[無] 無213/43零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無45
4天~ 不鏽鋼[無] 無10.53/81.5零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS304] SUS304[無] 無26

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767