(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・當對象材料是木材時,可使用外徑較大的木材用圓形墊圈以防止塌陷。
【材質】鋼/不鏽鋼。
【表面處理】無/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳/磷酸鹽/塗裝、塗膜。
公稱 | 內徑(d) | 外徑(D) | 厚度(t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基準尺寸 | 容許公差 | 基準尺寸 | 容許公差 | 基準尺寸 | 容許公差 | |
3/16 | 5.5 | +0.25 -0 | 16 | +0 -0.4 | 1.6(1.5) | ±0.4 |
1/4 | 7(6.5) | +0.6 -0 | 19 | +0 -0.7 | 1.6(1.5) | ±0.2 |
5/16 | 9 | 22 | +0 -0.8 | |||
3/8 | 10.5 | +0.5 -0 | 26 | +0 -0.5 | 1.6(1.5) | ±0.2 |
1/2 | 13.5 | +0.7 -0 | 32 | +0 -1 | 2.3(2.0) | ±0.25 |
5/8 | 18 | +0.5 -0 | 38 | +0 -0.5 | 2.3(2.0) | ±0.3 |
3/4 | 22 | +0.8 -0 | 45 | +0 -1.0 | 3.2(3.0) | ±0.3 |
7/8 | 23.5 | +0.8 -0 | 50 | +0 -1.0 | 3.2(3.0) | ±0.4 |
1" | 27 | +0.5 -0 | 58 | +0 -0.6 | 3.2(3.0) | ±0.3 |
( )的數值為不鏽鋼材時的數值。
型號 |
---|
WSWT-STCB-W5/16 |
WSWT-STCG-W5/16 |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 表面處理 | 內徑 d (mm) | 螺牙No.(inch) | 厚度t (mm) | 販售單位 | 材質 鋼 | 材質 不銹鋼 | 表面處理(詳細) | 外徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝數為800 | 4天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 8.5 | 5/16 | 1.6 | 盒・袋 | SPCC | - | [鍍鉻] 黑色鉻酸鹽 | 22 | ||
包裝數為800 | 12天~ | [鋼] 鋼 | 鍍鉻酸鹽 | 8.5 | 5/16 | 1.6 | 盒・袋 | SPCC | - | [鍍鉻] 綠鉻酸鹽 | 22 |
Loading...
種類(用途) | 平墊圈 | 型式 | 平墊圈 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策