(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

圓墊圈特殊尺寸【包裝數為1~20,000】 (型號表)

WASHER

圓墊圈特殊尺寸

【特長】
・當對象材料是木材時,可使用外徑較大的木材用圓形墊圈以防止塌陷。
【材質】鋼/不鏽鋼/鋁/黃銅。
【表面處理】無/三價鉻酸鹽/鍍白鋅/鍍鋅/鍍鉻酸鹽/鍍鎳/鍍鉻/磷酸鹽/達克羅(Dacrotized)處理/塗裝、塗膜/鍍銀銅錫。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 「內徑d」為正公差。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WSX-BR-M6X10-0.5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

圓墊圈 特殊尺寸 尺寸圖
型號
WSX-BR-M6X10-0.5
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
RoHS
4天~ 黃銅[無] 無660.5零售(能以1 pcs為單位購入)--[無] 無10-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 型式 平墊圈

圓墊圈特殊尺寸的型號WSX-BR-M6X10-0.5頁面。
記載關於型號WSX-BR-M6X10-0.5之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
WSX-316-M6X30-3
WSX-AL-M10X16-1
WSX-AL-M14X22-2
WSX-BR-M6X10-1
WSX-BR-M6X8-1
WSX-BR-M8X12-0.5
型號數量折扣標準
出貨日
材質 表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 鋼 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
RoHS
4天~ 不鏽鋼[無] 無6.563零售(能以1 pcs為單位購入)-[SUS316] SUS316[無] 無30-
4天~ [鋁] 鋁[無] 無10.2101零售(能以1 pcs為單位購入)--[無] 無16-
4天~ [鋁] 鋁[無] 無14.5142零售(能以1 pcs為單位購入)--[無] 無22-
4天~ 黃銅[無] 無661零售(能以1 pcs為單位購入)--[無] 無10-
4天~ 黃銅[無] 無6.161零售(能以1 pcs為單位購入)--[無] 無8-
4天~ 黃銅[無] 無880.5零售(能以1 pcs為單位購入)--[無] 無12-

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767