(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

圓墊圈薄型【包裝數為1~1,000】

圓墊圈薄型

【材質】SUS304/SUS316。
【表面處理(詳細)】無/達克羅(Dacrotized)處理/久美特處理/鍍GB/黑色塗裝。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

公稱內徑(d)外徑 (D)厚度 (t)
基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差基準尺寸容許公差
8 (8.5)8.5+0.25
-0
18.00
-0.4
1.2±0.12
1212.5+0.3
0
260
-0.5
2.0±0.2
16 (17)17320
-0.6
2.0±0.2
型號
WSL-316-M8
WSL-316-M16
WSL-SUS-M8
WSL-SUS-M12
WSL-SUS-M16
WSL-SUSD-M8
WSL-SUSGJB-M8
WSL-SUSGJB-M12
WSL-SUSTBS-M8
WSL-SUSTBS-M12
WSL-SUSTBS-M16
WSL-SUSTGEO-M8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 厚度t
(mm)
販售單位 材質 不銹鋼 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
4天~ [無] 無8.581.2零售(能以1 pcs為單位購入)[SUS316] SUS316[無] 無-
4天~ [無] 無17162零售(能以1 pcs為單位購入)[SUS316] SUS316[無] 無32
4天~ [無] 無8.581.2零售(能以1 pcs為單位購入)[SUS304] SUS304[無] 無-
4天~ [無] 無12.5122零售(能以1 pcs為單位購入)[SUS304] SUS304[無] 無-
4天~ [無] 無17162零售(能以1 pcs為單位購入)[SUS304] SUS304[無] 無-

包裝數為1,000

4天~ 達克羅(DACROMET)處理8.581.2盒・袋[SUS304] SUS304達克羅(Dacrotized)處理18
4天~ 鍍銀・銅・錫8.581.2零售(能以1 pcs為單位購入)[SUS304] SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)-
4天~ 鍍銀・銅・錫12.5122零售(能以1 pcs為單位購入)[SUS304] SUS304[鍍銅] 鍍茶青銅(German・Bronze)-
4天~ [塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層8.581.2零售(能以1 pcs為單位購入)[SUS304] SUS304[黑色塗装] 黑色塗装-
4天~ [塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層12.5122零售(能以1 pcs為單位購入)[SUS304] SUS304[黑色塗装] 黑色塗装-
4天~ [塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層17162零售(能以1 pcs為單位購入)[SUS304] SUS304[黑色塗装] 黑色塗装-
4天~ [塗裝・被覆(塗層)] 塗裝・塗層8.581.2零售(能以1 pcs為單位購入)[SUS304] SUS304久美特(GEOMET)處理-

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 型式 平墊圈 材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767