(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

圓墊圈木材用【包裝數為1~750】

圓墊圈木材用

【特長】
・當對象材料是木材時,可使用外徑較大的木材用圓形墊圈以防止塌陷。

(i)請注意

  • 商品照片為代表商品,詳細請參考商品規格。
  • 依規格入數可能不同,詳細請參考型號表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表上記載之部分型式產品並無販售。敬請見諒。

  • 規格表上記載之部分型式產品並無販售。敬請見諒。
圓墊圈 木材用的尺寸圖
公稱內徑(d)外徑(D)厚度(t)
基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差基準
尺寸
容許公差
67+0.4
0
220
-0.6
2±0.2
89262.6±0.26
3/811+0.5
0
323.2±0.32
1/214.5400
-0.8
5/817.5+0.8
0
520
-1
4.5±0.45
型號
WSW-ST3B-W1/2
WSW-ST3B-W3/8
WSW-ST3W-M6
WSW-ST3W-M8
WSW-ST3W-W1/2
WSW-ST3W-W3/8
WSW-ST3W-W5/8
WSW-ST-M6
WSW-ST-M8
WSW-ST-W1/2
WSW-ST-W3/8
WSW-ST-W5/8
WSW-STAY-W1/2
WSW-STC-M6
WSW-STC-M8
WSW-STC-W1/2
WSW-STC-W3/8
WSW-STC-W5/8
WSW-STCB-M6
WSW-STCB-M8
WSW-STCB-W1/2
WSW-STCB-W3/8
WSW-STCB-W5/8
WSW-STN-M6
WSW-STN-M8
WSW-STN-W1/2
WSW-STN-W3/8
WSW-STN-W5/8
WSW-STU-M6
WSW-STU-M8
WSW-STU-W1/2
WSW-STU-W3/8
WSW-STU-W5/8
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
表面處理 內徑 d
(mm)
螺牙No.(M) 螺牙No.(inch) 厚度t
(mm)
販售單位 表面處理(詳細) 外徑 D
(mm)
外徑
(mm)
4天~ 三價鉻酸鹽14.5-1/23.2盒・袋[鍍三價鉻] 三價鉻(黑)-40

包裝數為250

12天~ 三價鉻酸鹽11-3/83.2盒・袋[鍍三價鉻] 三價鉻(黑)-32
4天~ 三價鉻酸鹽76-2零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)-22
5天~ 三價鉻酸鹽98-2.6零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)-26
4天~ 三價鉻酸鹽14.5-1/23.2零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)-40
4天~ 三價鉻酸鹽11-3/83.2零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)-32
4天~ 三價鉻酸鹽17.5-5/84.5零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍三價鉻] 三價鉻(白)-52

包裝數為750

4天~ [無] 無76-2盒・袋[無] 無-22

包裝數為400

4天~ [無] 無98-2.6盒・袋[無] 無-26

包裝數為100

4天~ [無] 無14.5-1/23.2盒・袋[無] 無-40

包裝數為250

4天~ [無] 無11-3/83.2盒・袋[無] 無-32

包裝數為70

4天~ [無] 無17.5-5/84.5盒・袋[無] 無-52

包裝數為100

4天~ 鍍鋅14.5-1/23.2盒・袋[鍍熔融鋅] 熱浸鍍鋅-40
4天~ 鍍鉻酸鹽76-2零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽-22
4天~ 鍍鉻酸鹽98-2.6零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽-26

包裝數為100

4天~ 鍍鉻酸鹽14.5-1/23.2盒・袋[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽-40
4天~ 鍍鉻酸鹽11-3/83.2零售(能以1 pcs為單位購入)[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽-32

包裝數為70

4天~ 鍍鉻酸鹽17.5-5/84.5盒・袋[鍍鉻] 鍍鉻酸鹽-52

包裝數為750

4天~ 鍍鉻酸鹽76-2盒・袋[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽-22

包裝數為400

4天~ 鍍鉻酸鹽98-2.6盒・袋[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽-26

包裝數為100

12天~ 鍍鉻酸鹽14.5-1/23.2盒・袋[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽5040

包裝數為250

12天~ 鍍鉻酸鹽11-3/83.2盒・袋[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽-32

包裝數為70

12天~ 鍍鉻酸鹽17.5-5/84.5盒・袋[鍍鉻] 黑色鉻酸鹽5252

包裝數為750

4天~ 鍍鎳76-2盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳-22

包裝數為400

12天~ 鍍鎳98-2.6盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳-26

包裝數為100

12天~ 鍍鎳14.5-1/23.2盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳5040

包裝數為250

4天~ 鍍鎳11-3/83.2盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳-32

包裝數為70

4天~ 鍍鎳17.5-5/84.5盒・袋[鍍鎳] 鍍鎳-52
4天~ 電鍍鋅76-2零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅-22
4天~ 電鍍鋅98-2.6零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅-26
4天~ 電鍍鋅14.5-1/23.2零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅-40
4天~ 電鍍鋅11-3/83.2零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅-32
4天~ 電鍍鋅17.5-5/84.5零售(能以1 pcs為單位購入)電鍍鋅-52

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 型式 平墊圈 材質
材質 鋼 SPCC

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767