(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

華納系列 突合軸型離合器組件

華納系列 突合軸型離合器組件

擁有豐富的銷售成果與可信賴的性能。
【特色】
・附有自動調整間隙裝置。
・通用性高,安裝簡單。
・容易安裝至軸上。
・散熱能力高。
・壽命長,耗電量少。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチユニット 外形図1

上圖所示範例為CLC-400型。因機種不同會有些許細部差異。
※Q尺寸為φdh6尺寸的有效長度。

ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチユニット 外形図2

※Q尺寸為φdh6尺寸的有效長度。

產品規格

型號CLC-250CLC-400CLC-501
靜摩擦扭矩Nm72870
額定電壓DC-V242424
耗電量W(於75℃)7823
重量kg2.46.016

內藏之離合器為CLC專用規格。

型號CLC-825CLC-1000CLC-1225CLC-1525
靜摩擦扭矩Nm1803506501,000
額定電壓DC-V24242424
耗電量W(於75℃)25312732
重量kg4682118180
  • 1. 選購配件中備有防塵PVC外罩。
  • 2. 內藏之離合器為CLC專用規格。
  • 3. CLC-1000型以上附有吊環螺栓。

尺寸表

型號CLC-250CLC-400CLC-501
徑向A116172204
B446075
C5888102
E293640
G99.513
H117175204.5
軸向L198264352
M126140204
N536090
O384254
P99132176
R66.583.5118.5
Z7712
軸端Q314756
QK254047
d131922
b457
h457
t2.534
型號CLC-825CLC-1000CLC-1225CLC-1525
徑向A260280340440
B108106130168
C132158187227
D264308368450
E47.5617284
G14171922
H264312372452
l354423503521
軸向L460553610638
M192273320334
N83114.5136137
O63.599115122
P230276.5305319
R148.8162.5180194
Z12182222
軸端Q73110120120
QK5689104104
d28485050
b7121212
h7888
t44.54.54.5
型號
CLC1000
CLC250
CLC400
CLC501
CLC825
型號數量折扣標準
出貨日
最高轉速
(rpm)
額定扭矩(範圍)
(N・m)
額定扭矩
(N・m)
軸徑 d
(φ)
8天~ 3000200.1~250035048
7天~ 70000.1~30713
7天~ 40000.1~302819
7天~ 400060.1~2007022
8天~ 360060.1~20018028

Loading...

  1. 1

基本資訊

功能 離合器組件 種類 單板電磁 環境、用途 標準
軸結構 對接 離合器數 1 結構 標準
特徵 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767