(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

華納系列 突合軸型離合器/制動器組件

華納系列 突合軸型離合器/制動器組件

擁有豐富的銷售成績與可信賴的性能。
【特色】
・附有自動調整間隙裝置。
・通用性高,安裝簡單。
・容易安裝至軸上。
・散熱能力高。
・壽命長,耗電量少。

(i)請注意

  • ※本商品額定扭矩為區間,並無實際扭矩值(N・m)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット 外形図1

上圖所示範例為EP-400型。因機種不同會有些許細部差異。
※Q尺寸為φdh6尺寸的有效長度。

ワーナーシリーズ 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット 外形図2

※Q尺寸為φdh6尺寸的有效長度。

產品規格

型號EP-250EP-400EP-500SEP-501
離合器制動器離合器制動器離合器制動器離合器制動器
靜摩擦扭矩Nm77282870557055
額定電壓DC-V24242424
耗電量W(於75℃)79.78823212321
重量kg3.08.81314

內藏之離合器/制動器為EP專用規格。

型號EPS-650EP-825EPS-1000EPS-1225EPS-1525
離合器制動器離合器制動器離合器制動器離合器制動器離合器制動器
靜摩擦扭矩Nm1301803506501000
額定電壓DC-V2424242424
耗電量W(於75℃)26212530312727223225
重量kg4260100150213

(註)

  • 1. 選購配件中備有防塵PVC外罩。
  • 2. 內藏之離合器/制動器為EP(EPS)專用規格。
  • 3. EPS-1000型以上附有吊環螺栓。

尺寸表

型號EP-250EP-400EP-500SEP-501
徑向A116172204204
B44607575
C5888102102
E29364040
G99.51212
H117175202.5202.5
軸向L225298394375
M155170227227
N67.57710101
O57624040
P1112.5149187187.5
P2112.5149207187.5
R80100.5129.5129.5
Z771212
軸端Q31475656
QK25404747
d13192222
b4577
h4577
t2.5344
型號/EP(EPS)650825100012251525
徑向A230260280340440
B100108106130168
C120132158187227
D230264308368450
E5347.5617284
G1414171922
H235264312372452
l--354423503
軸向L448524620676708
M266256340386404
N120115148169172
O8878115130.5137
P224262310338354
R162181196213230
Z1212182222
軸端Q5773110120120
QK475689104104
d2828485050
b77121212
h7788B
t444.54.54.5
型號
EP250
EP400
EP500S
EP501
EP825
EPS1000
EPS650
型號數量折扣標準
出貨日
最高轉速
(rpm)
額定扭矩(範圍)
(N・m)
額定扭矩
(N・m)
軸徑 d
(φ)
7天~ 70000.1~30713
7天~ 40000.1~302819
7天~ 400030.1~605522
7天~ 400030.1~605522
8天~ 360060.1~20018028
8天~ 3000200.1~250035048
8天~ 360060.1~20013028

Loading...

  1. 1

基本資訊

功能 離合器、剎車組件 種類 單板電磁 環境、用途 標準
軸結構 對接 離合器數 1 結構 標準
特徵 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767