(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

PA優力膠車輪 (密封腳輪) 600HB-PA重型 固定型 附滾輪軸承 (型號表)

CASTER

PA優力膠車輪 (密封腳輪) 600HB-PA重型 固定型 附滾輪軸承

【特長】
・將啟動阻力減至極限。
・耐久力出色,具有優於金屬、驚人的耐磨耗性能。
・彈性大,不會使承載物收到衝擊。
・即使長期固定,也不會因荷重而變形。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

607HB-PA

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

重型 600HB-PA 固定型 重量用 附滾輪軸承 PA優力膠車輪 (密封腳輪) 尺寸圖

600HB-PA系列

產品規格

本體材質:冷軋鋼板(SPCC)
表面處理:電鍍鋅(鍍白鋅)
車輪材質:優力膠[ADIPRENE®]

  • 600HB-PA系列無附剎車。
  • 可與100HB-PA系列搭配使用。

規格表

型號車輪徑
Dmm
車輪寬度
Wmm
車輪安裝高度
Hmm
安裝板寬度
L1mm
安裝板長度
L2mm
安裝孔間距
P1×P2mm
安裝孔徑
dmm
安裝座厚度
tmm
容許荷重
每1個(kg)
607HB-PA100381307212352×10310.52.9260
608HB-PA130421658613563×11210.53.2350
609HB-PA150451878613563×11210.53.2450
型號
607HB-PA
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
11天~ 130220.01~320.00254.81035212372100382.9

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式固定 剎車 車輪材質 聚氨酯 (ADIPRENE(R))
車輪特性 耐磨耗性 / 耐汽油(含輕油) / 耐油性 / 耐熱性 / 耐寒性 本體材質 冷軋鋼板 (SPCC) 安裝孔種類 圓孔
滾輪軸承 安裝孔徑 d(mm) 10.5

PA優力膠車輪 (密封腳輪) 600HB-PA重型 固定型 附滾輪軸承 的型號607HB-PA頁面。
記載關於型號607HB-PA之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
608HB-PA
609HB-PA
型號數量折扣標準
出貨日
車輪安裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
安裝孔間距 長邊方向 P2
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 P1
(mm)
尺寸 L1
(mm)
尺寸 L2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 W
(mm)
安裝座厚 t
(mm)
4天~ 165320.01~485.003431126313586130423.2
6天~ 187320.01~485.004411126313586150453.2

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767